ツール用品技術窓口

10.8V コードレスロータリハンマドリル DH12DD

通常単価(税別)
79,568
税込単価
87,525
通常出荷日:4日目

【特長】・徹底した軽量化と最適な重心バランス設計により、上向き・横向き作業での疲労を軽減し、楽に作業が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    10.8
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    1080
  • 最大打撃数 (min-1)
    0~5500
  • 二重絶縁
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    9.1(回転+打撃)
  • 充電時間 (分)
    約60分
  • 本体 全長 (mm)
    246
  • 本体 高さ (mm)
    202
  • 本体 幅 (mm)
    74
  • 詳細仕様
    ケース付、蓄電池・充電器別売
  • 本体質量 (kg)
    2.1(蓄電池装着時、サイドハンドルを含む)、1.9(蓄電池装着時、サイドハンドルを除く)
  • 付属充電池
    BSL1240M(冷却対応)
  • 付属充電器
    UC12SL
  • 標準付属品
    電池カバー、 サイドハンドル、デプスゲージ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。また、商品画像にあるビットは別売です。

型番:

DH12DD(NNK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名DH12DD
能力(mm)コンクリート3.4~18
鉄工13
木工18
回転数
min-1{回/分}
NORMALモード0~1080
LOWモード0~800
全負荷打撃数
min-1{打撃/分}
NORMALモード0~5500
LOWモード0~4100
質量(kg)2.1(蓄電池装着時、サイドハンドルを含む)、1.9(蓄電池装着時、サイドハンドルを除く)
1充電当たりの作業量(目安)Φ10.5×厚さ30mm
コンクリート
4.0Ah
約55個
標準付属品電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ

DH12DD(NNK)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
10.8
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
最大無負荷回転数(min-1)
1080
最大打撃数(min-1)
0~5500
二重絶縁
振動3軸合成値(m/s2)
9.1(回転+打撃)
充電時間(分)
約60分
本体 全長(mm)
246
本体 高さ(mm)
202
本体 幅(mm)
74
詳細仕様
ケース付、蓄電池・充電器別売
本体質量(kg)
2.1(蓄電池装着時、サイドハンドルを含む)、1.9(蓄電池装着時、サイドハンドルを除く)
付属充電池
BSL1240M(冷却対応)
付属充電器
UC12SL
標準付属品
電池カバー、 サイドハンドル、デプスゲージ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH12DD(NNK)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,568
( 87,525 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・徹底した軽量化と最適な重心バランス設計により、上向き・横向き作業での疲労を軽減し、楽に作業ができる!
・使用頻度の高い小径サイズの穴あけが速く、作業がはかどります
・防振ゴムにより、ハンドルに伝わる衝撃・振動を吸収し、低振動を実現しました
・安定した穴あけをサポートし、連続作業時の効率を向上させるオートストップ機能搭載
・連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。また、商品画像にあるビットは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスロータリハンマドリル DH12DDの型番DH12DD(NNK)のページです。 型番DH12DD(NNK)に関する仕様情報を記載しております。
10.8V コードレスロータリハンマドリル DH12DDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレスロータリハンマドリル DH12DD
充電ハンマードリル 28.8V
ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
18V コードレスハンマドリル DH18DPC
ハンマドリル DH28PEC
ハンマドリル DH28PCY2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)Panasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格79,56892,392 -26,26442,53645,38135,455
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目1日目4日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
電圧(V)10.828.81218単相100単相100
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)10806800-9009509501100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト