ツール用品技術窓口

18V コードレスロータリハンマドリル DH18DPA

通常単価(税別)
32,027
税込単価
35,230
通常出荷日:4日目

【特長】・徹底した軽量化と最適な重心バランス設計により、上向き・横向き作業での疲労を軽減し、楽に作業が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    18
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    1080
  • 最大打撃数 (min-1)
    0~5500
  • 二重絶縁
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    9.9(回転+打撃)
  • 充電時間 (分)
    約19分(実用充電)/約25分(満充電)
  • 本体 全長 (mm)
    271
  • 本体 高さ (mm)
    211
  • 本体 幅 (mm)
    81
  • 本体質量 (kg)
    2.5(蓄電池装着時、サイドハンドルを含む)、2.3(蓄電池装着時、サイドハンドルを除く)
  • 標準付属品
    電池カバー、 サイドハンドル、デプスゲージ

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

DH18DPA(NNK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名DH18DPA
能力(mm)コンクリート3.4~18
鉄工13
木工18
コアビット25~35
ダイヤモンドコア
スーパーダイヤコア
32
ハイパーダイヤコア
スーパーウッドコア
32
回転数
min-1{回/分}
(NORMALモード)
0~1080
(LOWモード)
0~800
全負荷打撃数
min-1{打撃/分}
(NORMALモード)
0~5500
(LOWモード)
0~4100
質量(kg)2.5(蓄電池装着時、サイドハンドルを含む)、2.3(蓄電池装着時、サイドハンドルを除く)
1充電当たりの作業量(目安)Φ10.5×厚さ30mm
コンクリート
5.0Ah(MV)
約130個
標準付属品電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ

DH18DPA(NNK)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
18
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
最大無負荷回転数(min-1)
1080
最大打撃数(min-1)
0~5500
二重絶縁
振動3軸合成値(m/s2)
9.9(回転+打撃)
充電時間(分)
約19分(実用充電)/約25分(満充電)
本体 全長(mm)
271
本体 高さ(mm)
211
本体 幅(mm)
81
詳細仕様
ケース付、蓄電池・充電器別売
本体質量(kg)
2.5(蓄電池装着時、サイドハンドルを含む)、2.3(蓄電池装着時、サイドハンドルを除く)
標準付属品
電池カバー、 サイドハンドル、デプスゲージ
-
-

絞り込み条件

  • 詳細仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH18DPA(NNK)
関連

詳細仕様

最小発注数量

-

ケース付、蓄電池・充電器別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,027
( 35,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・徹底した軽量化と最適な重心バランス設計により、上向き・横向き作業での疲労を軽減し、楽に作業ができる!
・使用頻度の高い小径サイズの穴あけが速く、作業がはかどります
・防振ゴムにより、ハンドルに伝わる衝撃・振動を吸収し、低振動を実現しました
・安定した穴あけをサポートし、連続作業時の効率を向上させるオートストップ機能搭載
・連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスロータリハンマドリル DH18DPAの型番DH18DPA(NNK)のページです。 型番DH18DPA(NNK)に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレスロータリハンマドリル DH18DPAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスロータリハンマドリル DH18DPA
18V コードレスハンマドリル DH18DPC
10.8V コードレスロータリハンマドリル DH12DD
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D
18ミリハンマドリル HR1841F
18ミリ充電式ハンマドリルHR182D
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタ
通常価格32,02742,53679,56840,987 -21,67530,523 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)181810.818単相10018
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)10809501080110021001350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト