ツール用品技術窓口

36V コードレスロータリハンマドリル DH36DPE

通常単価(税別)
47,412
税込単価
52,153
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くてスリムなガンハンドル・新型モーターレス・サイクロン式集じんユニットに対応。従来よりも大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    36
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    950
  • 最大打撃数 (min-1)
    0~4300
  • 二重絶縁
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    12.2(回転+打撃)、11.0(打撃)
  • 充電時間 (分)
    約19分(実用充電)/約25分(満充電)
  • 全負荷打撃数 (min-1{打撃/分})
    0~4300(NORMALモード)、0~3170(LOWモード)
  • 本体 全長 (mm)
    368
  • 本体 高さ (mm)
    276
  • 本体 幅 (mm)
    83
  • 本体質量 (kg)
    3.6(蓄電池、サイドハンドル装着時)、3.5(蓄電池装着時、サイドハンドルなし)
  • 付属充電池
    BSL36A18(冷却対応)
  • 付属充電器
    UC18YDL2(冷却機能付)
  • 標準付属品
    電池カバー、 サイドハンドル、デプスゲージ、キャップ(本体装着)

ご注意

  • 従来の集じんユニットは取り付け出来ません。
  • 作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

DH36DPE(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名DH36DPE
能力(mm)コンクリート3.4~28
鉄工13
木工32
コアビット25~50
ダイヤモンドコア
スーパーダイヤコア
65
ハイパーダイヤコア
スーパーウッドコア
65
回転数
min-1{回/分}
(NORMALモード)
0~950
(LOWモード)
0~700
全負荷打撃数
min-1{打撃/分}
(NORMALモード)
0~4300
(LOWモード)
0~3170
質量(kg)3.6(蓄電池、サイドハンドル装着時)、3.5(蓄電池装着時、サイドハンドルなし)
1充電当たりの作業量(目安)Φ12.5×厚さ40mm
コンクリート
2.5Ah(MV)
約75個
標準付属品電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、キャップ(本体装着)

DH36DPE(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
36
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)
950
最大打撃数(min-1)
0~4300
二重絶縁
振動3軸合成値(m/s2)
12.2(回転+打撃)、11.0(打撃)
充電時間(分)
約19分(実用充電)/約25分(満充電)
全負荷打撃数(min-1{打撃/分})
0~4300(NORMALモード)、0~3170(LOWモード)
本体 全長(mm)
368
本体 高さ(mm)
276
本体 幅(mm)
83
詳細仕様
蓄電池・充電器・ケース別売
本体質量(kg)
3.6(蓄電池、サイドハンドル装着時)、3.5(蓄電池装着時、サイドハンドルなし)
付属充電池
BSL36A18(冷却対応)
付属充電器
UC18YDL2(冷却機能付)
標準付属品
電池カバー、 サイドハンドル、デプスゲージ、キャップ(本体装着)

絞り込み条件

  • 詳細仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH36DPE(NN)
関連

詳細仕様

最小発注数量

-

蓄電池・充電器・ケース別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,412
( 52,153 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてスリムなガンハンドル
・新型モーターレス・サイクロン式集じんユニットに対応。従来よりも大幅に軽量・スリムで装着時のバランスが良くなりました。また、サイクロン分離方式とHEPAフィルタにより、従来よりも吸引力が落ちづらく、クリーンな排気の集じんシステムを実現しました
・低振動機構搭載。作業中の負担を軽減しました
・材料にあわせて作業が出来る回転数2段切替機能付き
・高輝度で明るいLEDライト搭載
・連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます
・急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール機能付(RFC)。先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します

ご注意

  • 従来の集じんユニットは取り付け出来ません。
  • 作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスロータリハンマドリル DH36DPEの型番DH36DPE(NN)のページです。 型番DH36DPE(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスロータリハンマドリル DH36DPEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスロータリハンマドリル DH36DPE
10.8V コードレスロータリハンマドリル DH12DD
18V コードレスハンマドリル DH18DPC
ハンマドリル DH28PEC
ハンマドリル DH28PCY2
ハンマドリル DH24PG2
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格47,41279,56842,53645,38135,45535,015
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
電圧(V)3610.818単相100単相100単相100
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)950108095095011001050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト