ツール用品技術窓口

36V コードレス振動ドリル DV3620DA

通常単価(税別)
36,415
税込単価
40,057
通常出荷日:1日目

【特長】・D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル!先端軸上に持ち手があるので押し付けやすくキレイな穴...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    36
  • 2段階切替有無
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    1400
  • 最大打撃数 (min-1)
    18200
  • 二重絶縁
  • 本体質量 (kg)
    3.2(サイドハンドルなし、蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    電池カバー、チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

DV3620DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名DV3620DA
能力(mm)コンクリート20
鉄工13
木工40
座堀り65
スーパーダイヤコア120
ハイパーダイヤコア
スーパーウッドガルバコア
160
スーパーウッドコア200
チャック能力(mm)1.5~13
回転数
min-1{回/分}
高速 0~1400
低速 0~1000
無負荷打撃数
min-1{打撃/分}
高速 0~18200
低速 0~13000
質量(kg)3.2(サイドハンドルなし、蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)Φ5.3×深さ30mm
モルタル
2.5Ah(MV)
約150個
標準付属品電池カバー、 チャックハンドル、
サイドハンドル、 デプスゲージ

DV3620DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
36
2段階切替有無
最大無負荷回転数(min-1)
1400
最大打撃数(min-1)
18200
二重絶縁
詳細仕様
蓄電池・充電器・ケース別売
本体質量(kg)
3.2(サイドハンドルなし、蓄電池装着時)
標準付属品
電池カバー、チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ
-
-

絞り込み条件

  • 詳細仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV3620DA(NN)
関連

詳細仕様

最小発注数量

-

蓄電池・充電器・ケース別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,415
( 40,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル!先端軸上に持ち手があるので押し付けやすくキレイな穴あけができます
・HiKOKI初の電子クラッチを搭載。一定の負荷を受けてもスイッチを引いたまま作業が出来、穴あけの効率アップ!
・一定の負荷がかかった時、モーターが止まらずに一定時間小刻みに回転します。その間に押し付けを緩め、負荷を軽くすることでモーターが通常回転に復帰するため、作業を中断することなく穴あけ作業が出来ます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレス振動ドリル DV3620DAの型番DV3620DA(NN)のページです。 型番DV3620DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレス振動ドリル DV3620DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレス振動ドリル DV3620DA
充電ハンマードリル 28.8V
ハンマードリル
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D
充電ブラシレスハンマードリル(25.2V)
18V コードレスハンマドリル DH18DPC
メーカーHiKOKI(旧日立工機)Panasonicボッシュマキタマックス(文具)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格36,41592,392 -107,59440,987 -132,68842,536
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目1日目4日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)3628.8100(50-60Hz)1825.218
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)14006803401100920950
最大打撃数(min-1)1820036003050400047000~4300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト