ツール用品技術窓口

確定しました

36V コードレスタッカ N3604DJ

通常単価(税別)
50,889
税込単価
55,978
通常出荷日:4日目

【特長】・流れるような軽快さ。柔らかい防水シートから硬い木材まで幅広い用途に対応・J線対応。幅4mm×...

詳細を確認

型番:

N3604DJ(NNK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N3604DJ(NNK)の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ステープル用)
仕様
充電式
高さ(mm)
255
全長(mm)
270
使用釘長さ(mm)
13~25
付属品
保護メガネ、ノーズキャップ(A)平打ち用・(B)溝打ち用、ケース、電池カバー

商品情報

仕様

形名N3604DJ
使用釘装てん数100本(1連)
長さ mm13~25
質量 kg2.8
1充電当たりの作業量(目安)打込み本数2.5Ah(MV)
約4000本
標準付属品保護メガネ、ノーズキャップ(A)平打ち用・(B)溝打ち用、ケース、電池カバー

型番リスト

表示件数
型番
N3604DJ(NNK)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,889
( 55,978 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流れるような軽快さ。柔らかい防水シートから硬い木材まで幅広い用途に対応
・J線対応。幅4mm×長さ13~25mmまでのステープルが使用可能
・打込み本数:4.0本以上/秒、充電当たりの作業量:約4,000本
・プッシュレバーが最後までステープルをガイドするので座屈しにくいキレイな仕上がり
・硬い木材打ちで反動が大きい場合や、連続打ちにより打込みが完了する前に本体が浮いてしまう場合でも、座屈しにくくキレイに仕上げます
・ノーズキャップを取り付けたままでもダイヤルで打込み深さの調整が可能
・2種類のノーズキャップで用途に合わせた使い分け
・2灯式LEDライトで照射部に影ができにくく、暗い場所でも作業がしやすい
・空打ち防止機構搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスタッカ N3604DJの型番N3604DJ(NNK)のページです。 型番N3604DJ(NNK)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスタッカ N3604DJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスタッカ N3604DJ
36V コードレスタッカ N3610DJ
36V コードレスフロア用タッカ N3604DM
高圧 ばら釘打機 NH125HD
充電式タッカST002G
充電式フロアタッカST003GZ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格50,88950,88956,35333,46049,660 -70,686
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプ釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)
仕様充電式充電式充電式エア充電式充電式
高さ(mm)255255321124--
全長(mm)270270282307--
使用釘長さ(mm)13~2513~2516~38---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト