ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

36V コードレスフロア用タッカ N3604DM

通常単価(税別)
56,353
税込単価
61,988
通常出荷日:4日目

【特長】・コードレスだから取り回し抜群&現場をキレイに・コンプレッサ・ホース不要で、ホースによ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

N3604DM(NNK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N3604DM(NNK)の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ステープル用)
仕様
充電式
高さ(mm)
321
全長(mm)
282
使用釘長さ(mm)
16~38
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ(3mm)、平打ち用ノーズキャップ、ケース、電池カバー

商品情報

仕様

形名N3604DM
使用釘装てん数90本(1連+15本)
長さ mm16~38
質量 kg3.1
1充電当たりの作業量(目安)打込み本数2.5Ah(MV)
約2200本
標準付属品保護メガネ、六角棒スパナ(3mm)、平打ち用ノーズキャップ、ケース、電池カバー

型番リスト

表示件数
型番
N3604DM(NNK)
関連

付属品

最小発注数量

-

保護メガネ、六角棒スパナ(3mm)、平打ち用ノーズキャップ、ケース、電池カバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,353
( 61,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスだから取り回し抜群&現場をキレイに
・コンプレッサ・ホース不要で、ホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズや汚れの心配がありません
・持ち運びも楽々
・2Fでの作業やマンション内装、リフォームに最適です
・施工時の騒音減
・コンプレッサを使用しないため、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮します
・38mm長さまで対応するパワフルな打込み力
・反動低減機構により、本体の浮き上がりを抑え、さらに強力なスプリングを採用することで様々な木材にもしっかり打てるパワフルな打込み力を実現しました
・壁際の施工もラクラク
・巾木で隠れる隅打ち5mmが可能。張り始め、張り終いもしっかり打てる
・柔らかな打ち心地で、作業の疲労を軽減
・動力部とハンドル部の間に防振ゴムを配置することにより、打込み時の衝撃を緩和する防振ハンドル構造です
・1日の作業を十分に賄える豊富な作業量
・1充電当たりの作業量(目安)約2200本(BSL36A18使用時)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスフロア用タッカ N3604DMの型番N3604DM(NNK)のページです。 型番N3604DM(NNK)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスフロア用タッカ N3604DMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスフロア用タッカ N3604DM
36V コードレスタッカ N3604DJ
36V コードレスタッカ N3610DJ
高圧 ばら釘打機 NH125HD
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格56,35350,88950,88933,460103,900155,800
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)
仕様充電式充電式充電式エアエアエア
高さ(mm)321255255124--
全長(mm)282270270307--
使用釘長さ(mm)16~3813~2513~25---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト