17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン胴付水中長靴(鉄芯・鉄板入り)

通常単価(税別)
7,200
税込単価
7,920
通常出荷日:1日目

【特長】・靴先鉄芯入り、踏み抜き防止鉄板を内蔵しております・耐寒、防水、丈夫なナイロン製です

  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長靴
  • カラー
    緑系
  • 先芯
    あり
  • 股下(cm)
    89
  • モスグリーン
  • 寸法(cm)
    27.5~28.0
  • 総丈(cm)
    142
  • 足幅サイズ
    EEE
  • JANコード
    4907534207430
  • 質量(g)
    2920
  • トラスココード
    195-0148
  • 材質1
    胴部:表/ナイロン、裏/PVCコーティング
  • 材質2
    靴部:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3
    先芯:鉄製

型番:

2074-3L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2074-3Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長靴
カラー
緑系
先芯
あり
股下(cm)
89
モスグリーン
寸法(cm)
27.5~28.0
総丈(cm)
142
足幅サイズ
EEE
JANコード
4907534207430
質量(g)
2920
トラスココード
195-0148
材質1
胴部:表/ナイロン、裏/PVCコーティング
材質2
靴部:塩化ビニール(PVC)
材質3
先芯:鉄製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2074-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴先鉄芯入り、踏み抜き防止鉄板を内蔵しております
・耐寒、防水、丈夫なナイロン製です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン胴付水中長靴(鉄芯・鉄板入り)の型番2074-3Lのページです。 型番2074-3Lに関する仕様情報を記載しております。
ナイロン胴付水中長靴(鉄芯・鉄板入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン胴付水中長靴(鉄芯・鉄板入り)
防寒長靴 85780
防寒長靴 85781
セフティ防寒長靴 85702
安全長靴 NW1000 スーパー ホワイト
安全長靴 NW1000 スーパー ブラック (耐油・耐薬品)
メーカー富士手袋ジーベックジーベックジーベックミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,2008,358 -8,6475,7037,850 -7,802 -
通常出荷日1日目1日目〜5日目〜5日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ安全靴作業靴作業靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
カラー緑系黒系緑系黒系--
先芯ありなしなしありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト