17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

乾湿両用集じん機 RP250SB

通常単価(税別)
45,790
税込単価
50,369
通常出荷日:4日目

【特長】・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減・コンパクト+パワフル集じん・一般清...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    100
  • 出力(kW)
    1.14
  • 集じん容量(L)
    25
  • 最大真空度kPa(mm水柱)
    22.0(2240)
  • 騒音 (dB)
    60
  • 最大風量 (m3/min)
    3.5
  • ホース内径 (mm)
    Φ38
  • ホース長さ (m)
    2
  • 吸水容量 (L)
    22
  • 吸込み仕事率 (W)
    300
  • 連動
    なし
  • 質量(g)
    9300(コード、標準付属品を除く)
  • 電源コードの長さ (m)
    2心・5
  • 標準付属品 [ ]:コードNo.
    ホース(内径Φ38×2m)[378117]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、延長管(2本)[337519]、水用フィルタ[377784]、ポリ袋5枚入[375680]、パイプホルダ[337518]、収納バッグ[66A2942]

型番:

RP250SB(L)
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名RP250SB(L)
乾湿両用
連動なし
集じん容量
(吸水容量)
L{ℓ}
25(22)
吸込仕事率(W)300
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
最大真空度(kPa)
{mm水柱}
22.0
{2240}
最大風量(m3/min)3.5
無負荷騒音値(dB) ※160
質量(kg) ※29.3
コード(m)2心・5
標準付属品[ ]:コードNo.ホース(内径Φ38×2m)[378117]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、延長管(2本)[337519]、水用フィルタ[377787]・[377784]※3 、ポリ袋5枚入[375679]・[375680]※3 、パイプホルダ[337518]、収納バッグ[66A2942]

注)エンジン発電機はご使用になれません。
※1 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値)
※2 コード、標準付属品を除く
※3 RP250SB(L)に標準付属

RP250SB(L)の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
100
出力(kW)
1.14
集じん容量(L)
25
最大真空度kPa(mm水柱)
22.0(2240)
騒音(dB)
60
最大風量(m3/min)
3.5
ホース内径(mm)
Φ38
ホース長さ(m)
2
吸水容量(L)
22
吸込み仕事率(W)
300
連動
なし
質量(g)
9300(コード、標準付属品を除く)
電源コードの長さ(m)
2心・5
標準付属品 [ ]:コードNo.
ホース(内径Φ38×2m)[378117]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、延長管(2本)[337519]、水用フィルタ[377784]、ポリ袋5枚入[375680]、パイプホルダ[337518]、収納バッグ[66A2942]
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RP250SB(L)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,790
( 50,369 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減
・コンパクト+パワフル集じん
・一般清掃用
・乾湿両用
・薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
・大形電源スイッチの採用で操作性向上
・高品質なホース
・フラットな上面
・スッキリ収納
・ストッパ付キャスタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用集じん機 RP250SBの型番RP250SB(L)のページです。 型番RP250SB(L)に関する仕様情報を記載しております。
乾湿両用集じん機 RP250SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用集じん機 RP250SB
乾湿両用集じん機 RP80SB
乾湿両用集じん機 RP150SB
乾湿両用集じん機 RP80YB
乾湿両用集じん機 RP150YB
乾湿両用集じん機 RP350SE
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格45,79038,05540,95944,653 -44,680 -50,143
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)100100100100100100
出力(kW)1.141.141.141.141.141.14
集じん容量(L)2581581535
最大真空度kPa(mm水柱)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト