ツール用品技術窓口

36V コードレス集じん機 RP3608DA

通常単価(税別)
50,812
税込単価
55,893
通常出荷日:4日目

コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ。【特長】・マルチボルト蓄電池対応製品。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    その他
  • 集じん容量(L)
    8
  • 最大真空度kPa(mm水柱)
    20.1(2050)
  • 騒音 (dB)
    62(標準モード時)
  • 最大風量 (m3/min)
    3.5
  • ホース内径 (mm)
    Φ38
  • ホース長さ (m)
    1.5
  • 吸水容量 (L)
    6
  • 吸込み仕事率 (W)
    300
  • 連動
    なし
  • 質量(g)
    9200(BSL36B18×2個装着時)
  • 電源詳細 (v)
    36

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RP3608DA(L)(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名RP3608DA(L)
用途乾湿両用
連動なし
集じん容量
(吸水容量)
L{ℓ}
8(6)
吸込仕事率(W)300
最大真空度(kPa)
{mm水柱}
20.1
{2050}
最大風量(m3/min)3.5
無負荷騒音値(dB)62(標準モード時)
質量(kg)9.2(BSL36B18×2個装着時)
1充電当たりの連続使用時間(目安)
※1
ecoモード約120分
標準モード約52分
ターボモード約14分
標準付属品[ ]:コードNo.ホース(内径Φ38×1.5m)[373580]、ズームパイプ[373582]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、ポリ袋5枚入[375679]、水用フィルタ[377787]、収納バッグ[66A2942]、(2WP)仕様のみ:ツールボックス[373588]、電池カバー

※1 BSL 36B18を2個使用時。数値は参考値です。条件により異なります。

RP3608DA(L)(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
その他
集じん容量(L)
8
補足説明
BSL36B18×2個、急速充電器UC18YDL2(約40分)付
最大真空度kPa(mm水柱)
20.1(2050)
騒音(dB)
62(標準モード時)
最大風量(m3/min)
3.5
ホース内径(mm)
Φ38
ホース長さ(m)
1.5
吸水容量(L)
6
吸込み仕事率(W)
300
連動
なし
質量(g)
9200(BSL36B18×2個装着時)
電源詳細(v)
36
標準付属品 [ ]:コードNo.
ホース(内径Φ38×1.5m)[373580]、ズームパイプ[373582]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、ポリ袋5枚入[375679]、水用フィルタ[377787]、収納バッグ[66A2942]、電池カバー
-
-

絞り込み条件

  • 補足説明

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP3608DA(L)(NN)
関連

補足説明

標準付属品 [ ]:コードNo.

最小発注数量

-

BSL36B18×2個、急速充電器UC18YDL2(約40分)付
ホース(内径Φ38×1.5m)[373580]、ズームパイプ[373582]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、ポリ袋5枚入[375679]、水用フィルタ[377787]、収納バッグ[66A2942]、電池カバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,812
( 55,893 )
4日目

詳細情報

基本情報

コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ。
【特長】
・マルチボルト蓄電池対応製品。AC100V並の吸込み仕事率300W
・エアーブロー除じんの採用で、強い吸込み力を持続

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレス集じん機 RP3608DAの型番RP3608DA(L)(NN)のページです。 型番RP3608DA(L)(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレス集じん機 RP3608DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレス集じん機 RP3608DA
乾湿両用集じん機 RP80SB
乾湿両用集じん機 RP150SB
乾湿両用集じん機 RP80YB
乾湿両用集じん機 RP150YB
乾湿両用集じん機 RP250SB
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格50,81238,05540,95944,653 -44,680 -45,790
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)その他100100100100100
集じん容量(L)881581525
最大真空度kPa(mm水柱)20.1(2050)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)
騒音(dB)62(標準モード時)6060606060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト