17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粉じん専用集じん機 RP80YD

通常単価(税別)
45,75049,333
税込単価
50,32554,266
通常出荷日:4日目

【特長】・お掃除セットが標準付属になりました・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    100
  • 出力(kW)
    1.14
  • 集じん容量(L)
    8
  • 最大真空度kPa(mm水柱)
    22.0(2240)
  • 騒音 (dB)
    60
  • 最大風量 (m3/min)
    3.5
  • ホース内径 (mm)
    Φ28
  • ホース長さ (m)
    5
  • 吸込み仕事率 (W)
    220
  • 連動
    あり
  • 質量(g)
    7200(コード、標準付属品を除く)
  • 電源コードの長さ (m)
    3心・5(3P可倒式プラグ付)
  • 標準付属品 [ ]:コードNo.
    ホース(内径Φ28×5m)ホースカバー付[377779]、ポリ袋5枚入[375679]、ジョイント(B)[337525]、アダプタ(ゴム)[320994]、D25アダプタ(38mm用)[323888]、D25アダプタ(26mm用)[323889]、収納バッグ[66A2942]、ホースベルト(3個)[377081]、ジョイントハンドル[373581]、ジョイント(H)[377785]、延長管(2本)[337519]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名RP80YD(L)RP80YD(SC)
粉じん専用
連動あり ※1
集じん容量
(吸水容量)
L{ℓ}
8
吸込仕事率(W)220 ※2
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
最大真空度(kPa)
{mm水柱}
22.0
{2240}
最大風量(m3/min)3.5
無負荷騒音値(dB) ※360
質量(kg) ※47.2
コード(m)3心・5
3P 可倒式プラグ付
標準付属品
[ ]:コードNo.
ホース(内径Φ28×5m)ホースカバー付[377779]、ポリ袋5枚入[375679]※5、ジョイント(B)[337525]、アダプタ(ゴム)[320994]、D25アダプタ(38mm用)[323888]、D25アダプタ(26mm用)[323889]、収納バッグ[66A2942]、ホースベルト(3個)[377081]、ジョイントハンドル[373581]、ジョイント(H)[377785]、延長管(2本)[337519]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]

※注)エンジン発電機はご使用になれません。※1 AC連動用コンセントにAC/DCアダプタ(ET36A)を接続して使用する際は、連動しない場合があります。※2 内径Φ28×5mホース(標準付属品)を接続した場合の数値です。※3 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値)※4 コード、標準付属品を除く。※5 RP80YD(L)/(SC)に標準付属。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 補足説明

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

補足説明

最小発注数量
無線連動機能なし
1個
無線連動機能あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,750
( 50,325 )
4日目
49,333
( 54,266 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お掃除セットが標準付属になりました
・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減
・小形・軽量で、持ち運び楽々
・コンパクト+パワフル集じん
・乾式専用
・吸込み力が持続する新トリプルフィルタ構造
・薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
・大形電源スイッチの採用で操作性向上
・ポリ袋使用可能
・高品質なホース
・フラットな上面
・ストッパ付キャスタ
・(SC)仕様はハイコーキBluetooth連動機能付き製品と無線連動が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉じん専用集じん機 RP80YDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉じん専用集じん機 RP80YD
粉じん専用集じん機 RP150YD
乾湿両用集じん機 RP80SB
乾湿両用集じん機 RP80YB
電動工具用集じん機 FRP80SB
乾湿両用集じん機 RP150SB
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格45,750-45,790 -38,05544,653 -27,84840,959
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)100100100100100100
出力(kW)1.141.141.141.141.141.14
集じん容量(L)81588815
最大真空度kPa(mm水柱)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.022.0(2240)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト