ツール用品技術窓口

10.8V コードレスクリーナー R12DB

通常単価(税別)
33,904
税込単価
37,294
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量0.8kgとパワフルな吸い込み仕事率45Wを両立・新ダストケース式で溜まったごみを残さず...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源 (V)
    10.8
  • 吸込み仕事率 (W)
    ターボ:45、標準:21、エコ:9
  • 付属品
    BSL1215×1個/急速充電器UC12SL(約22分)付
  • 集じん容量(L)
    0.28
  • 標準付属品
    床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー
  • 質量 (g)
    800(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
  • 連続使用時間(目安)
    1.5Ah ターボ:約7分、標準:約15分、エコ:約28分

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

R12DB(ESB)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名R12DB
集じん容量(mL)280
吸込仕事率(W)ターボ:45
標準:21
エコ:9
連続使用時間(目安) ※11.5Ah
ターボ:約7分
標準:約15分
エコ:約28分
充電時間約22分
質量(kg)0.8(蓄電池装着時)
ノズル・延長管除く
標準付属品 ※2床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー

※1連続使用時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので、目安としてください。
※2床用ノズルB(コードNo.379663)、延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.378927)、スキマノズル(コードNo.378928)

R12DB(ESB)の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
電源(V)
10.8
吸込み仕事率(W)
ターボ:45、標準:21、エコ:9
付属品
BSL1215×1個/急速充電器UC12SL(約22分)付
集じん容量(L)
0.28
標準付属品
床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー
質量(g)
800(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
連続使用時間(目安)
1.5Ah ターボ:約7分、標準:約15分、エコ:約28分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
R12DB(ESB)
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,904
( 37,294 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量0.8kgとパワフルな吸い込み仕事率45Wを両立
・新ダストケース式で溜まったごみを残さず捨てられる
・カーペットでもスムーズに動く新型ヘッド採用
・延長管を外せばハンディクリーナーとしても使える

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスクリーナー R12DBの型番R12DB(ESB)のページです。 型番R12DB(ESB)に関する仕様情報を記載しております。
10.8V コードレスクリーナー R12DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレスクリーナー R12DB
コードレスクリーナー本体のみ
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ボッシュ東浜商事東浜商事PanasonicPanasonic
通常価格33,90416,56983,81473,68531,471 -55,009
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾湿両用乾式乾式
種類ハンディタイプハンディタイプ粉じんタイプペール缶タイプハンディタイプハンディタイプ
電源(V)10.8-----
吸込み仕事率(W)ターボ:45、標準:21、エコ:9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト