17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36V コードレスクリーナー R36DB

通常単価(税別)
21,09324,482特別価格
税込単価
23,20226,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・床用ノズルが生まれ変わりました・底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源 (V)
    36
  • 標準付属品
    床用ノズルA、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー
  • 連続使用時間(目安)
    2.5Ah(MV)強:約15分、標準:約30分、弱:約60分

ご注意

  • 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

 

形名R36DBR36DB(SC)
集じん容量(mL)560400(1室)
100(2室)
吸込仕事率(W)強:155
標準:65
弱:35
強:90
標準:50
弱:25
連続使用時間(目安) ※12.5Ah
(MV)
2.5Ah
(MV)
強:約15分
標準:約30分
弱:約60分
強:約15分
標準:約30分
弱:約60分
充電時間約25分約25分
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
ノズル・延長管除く
1.8(蓄電池装着時)
ノズル・延長管除く
標準付属品 ※2床用ノズルA、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー床用ノズルA、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー

※1 連続使用時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので、目安としてください。
※2 床用ノズルA(コードNo.0037-8831)、床用ノズルA【フォレストグリーン】(コードNo.0037-8832)、延長管(ノズルホルダ付) (コードNo.378835)、延長管(ノズルホルダ付)【フォレストグリーン】(コードNo.378925) 、スキマノズル(コードNo.378836)、スキマノズル【フォレストグリーン】(コードNo.378926)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 吸込み仕事率(W)

  • 集じん容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
関連

カラー

吸込み仕事率

(W)

集じん容量(L)

質量

(g)

仕様

最小発注数量

-

ペールホワイト
強:155、標準:65、弱:35
0.56
1600(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
蓄電池、充電器別売
1個

-

フォレストグリーン
強:155、標準:65、弱:35
0.56
1600(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
蓄電池、充電器別売
1個

-

ペールホワイト
強:90、標準:50、弱:25
0.4(1室)、0.1(2室)
1800(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
蓄電池、充電器別売
1個

-

フォレストグリーン
強:90、標準:50、弱:25
0.4(1室)、0.1(2室)
1800(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
蓄電池、充電器別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,093
( 23,202 )
1日目
21,09519,649
( 21,614 )
4日目
24,477
( 26,925 )
1日目
24,48222,467
( 24,714 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床用ノズルが生まれ変わりました
・底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです
・2段サイクロン方式で吸込力が持続する。2段サイクロン+HEPAフィルタで微細な粒子もしっかりキャッチ。キレイな排気で室内や車、家庭内での掃除に役立ちます(R36DB(SC)のみ)
・高回転ブラシレスモーター搭載
・お知らせランプ搭載
・フィルタの目詰まりによる吸込力の低下をランプでお知らせします。また、じゅうたんやカーテンなどの吸い付きにより吸込口がふさがれた場合にも、同様にランプでお知らせします。同時に、モーターや蓄電池保護のため自動的に保護運転(低速状態)に切替わります
・ゴミ捨てらくらく
・ワンタッチでダストケースが取り外せ、手を汚さずにゴミを捨てることが出来ます(R36DB(SC)のみ)
・運転中にLEDライトが自動点灯します
・運転中に吸込口および床用ノズル付近を照らすことで、暗い場所での作業や細かいゴミの発見に役立ちます

ご注意

  • 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスクリーナー R36DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスクリーナー R36DB
10.8V コードレスクリーナー R12DB
コードレスクリーナー本体のみ
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
エアークリーナー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュPanasonicPanasonic日本ニューマチック工業
通常価格21,093-33,90416,56931,471 -55,00922,464
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目〜2日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾湿両用
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプペール缶タイプ
電源(V)3610.8----
標準付属品床用ノズルA、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト