ツール用品技術窓口

36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA

通常単価(税別)
39,153
税込単価
43,068
通常出荷日:4日目

【特長】・2種類のモード切替で広範囲作業からデリケートな作業に対応・本体寸法(全長×全高×全幅):1,...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 電源 (V)
    36
  • 振動数
    12000/15200
  • アッセンブリ(直径×長さ) (mm)
    28×825
  • 振動部(直径×長さ) (mm)
    28×187
  • 1充電当たりの作業時間(目安)
    パワーモード:約45分、ノーマルモード:約60分
  • 標準付属品
    電池カバー
  • 質量 (kg)
    4.2(蓄電池装着時)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

UV3628DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名UV3628DA
形式フレキタイプ
アッセンブリ(mm)
(直径×長さ)
28×825
振動部(mm)
(直径×長さ)
28×187
振動数
min-1{回/分}
12000/15200
質量(kg)4.2(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業時間
(目安)
パワーモード約45分
ノーマルモード約60分
標準付属品電池カバー

UV3628DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイブレーター
電源(V)
36
振動数
12000/15200
アッセンブリ(直径×長さ)(mm)
28×825
振動部(直径×長さ)(mm)
28×187
1充電当たりの作業時間(目安)
パワーモード:約45分、ノーマルモード:約60分
本体・セット
本体のみ
標準付属品
電池カバー
質量(kg)
4.2(蓄電池装着時)
-
-

絞り込み条件

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UV3628DA(NN)
関連

本体・セット

最小発注数量

-

本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,153
( 43,068 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類のモード切替で広範囲作業からデリケートな作業に対応
・本体寸法(全長×全高×全幅):1,045×224×109mm
・電池保護カバー搭載
・トリガスイッチ防塵カバー搭載
・生コンクリートが付着しにくい本体前面の吸排気口

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DAの型番UV3628DA(NN)のページです。 型番UV3628DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA
コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP
バイブレータ 軽便電棒 E28DA
フレキシブルバイブレーター"軽便バイブレーター"
充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D
フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エクセン三笠産業マキタエクセン
通常価格39,15378,04684,69167,000 -30,750 -59,132 -
通常出荷日4日目1日目1日目9日目3日目〜2日目
商品タイプバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーター
電源(V)36-----
振動数12000/1520012000/15200(回/分)----
アッセンブリ(直径×長さ)(mm)28×825-----
振動部(直径×長さ)(mm)28×187-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト