17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,05024,201
税込単価
15,45526,621

【特長】・風路構造の最適化により、大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフ...

詳細情報を確認する
  • 電源タイプ
    充電式(バッテリー)
  • 最大風量 (m3/min)
    3.5
  • 集塵機能
    なし
  • 電圧、燃料
    14.4V/18V
  • 風量
    18V:0~3.5m3/min、14.4V:0~2.8m3/min
  • 回転数
    0~20000min-1(BSL36A18満充電時、18V)/0~17000min-1(BSL36A18満充電時、14.4V)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 質量(kg)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    仕様

    形名RB18DCRB18DC(BCL)
    風速 m/s18V14.4V18V14.4V
    最大:95
    平均:78
    最大:79
    平均:62
    最大:78
    平均:58
    最大:68
    平均:50
    風量 m3/min0~3.50~2.80~3.50~2.8
    回転数
    min-1{回/分}
    0~20000
    (BSL36A18満充電時)
    0~17000
    (BSL1460満充電時)
    0~20000
    (BSL1820M満充電時)
    0~17000
    (BSL1420満充電時)
    1充電当たりの作業時間(目安)3:約20分(BSL36A18使用時)
    2:約55分(BSL36A18使用時)
    1:約130分(BSL36A18使用時)
    3:約30分(BSL1460使用時)
    2:約100分(BSL1460使用時)
    1:約210分(BSL1460使用時)
    3:約8分(BSL1820M使用時)
    2:約26分(BSL1820M使用時)
    1:約53分(BSL1820M使用時)
    3:約11分(BSL1420使用時)
    2:約33分(BSL1420使用時)
    1:約66分(BSL1420使用時)
    質量 kg1.8(BSL36A18装着時)1.7(BSL1460装着時)1.6(BSL1820M装着時)1.5(BSL1420装着時)
    標準付属品ノズルガーデンノズル、電池カバー

    型番リスト

    表示件数
    関連

    最大風速

    (m/s)

    仕様

    風速

    質量

    (kg)

    標準付属品

    最小発注数量
    78
    BSL1820M×1個・急速充電器UC18YSL3(約20分)付
    18V:78m/s(最大)・58m/s(平均)、14.4V:68m/s(最大)・50m/s(平均)
    1.6(BSL1820M装着時)、1.5(BSL1420装着時)
    ガーデンノズル、電池カバー
    1個

    -

    95
    蓄電池・充電器別売
    18V:95m/s(最大)・78m/s(平均)、14.4V:79m/s(最大)・62m/s(平均)
    1.8(BSL36A18装着時)、1.7(BSL1460装着時)
    ノズル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,201
    ( 26,621 )
    1日目
    14,050
    ( 15,455 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・風路構造の最適化により、大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます
    ・14.4V、18V、マルチボルト蓄電池に対応
    ・スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整が可能
    ・メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます
    ・別売のダストバックを取り付ければ集じん作業も可能

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 質量(kg)がカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    14.4V/18V コードレスブロワ RB18DCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
    36V コードレスブロワ RB36DB
    HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
    充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
    充電式ブロワー(18V)
    18Vコードレスブロワー
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタデウォルトBLACK AND DECKER
    通常価格14,050-17,49412,93929,600 -40,40424,846 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目19日目1日目
    電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
    最大風量(m3/min)3.51.23.513.4-2.77
    集塵機能なしなしなしなしなしなし
    電圧、燃料14.4V/18V36V14.4V/18V36V18V18V
    風量18V:0~3.5m3/min、14.4V:0~2.8m3/min-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト