17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

36V コードレスブロワ RB36DB

通常単価(税別)
17,494特別価格
税込単価
19,243特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ブラシレスモーター採用により、小型・軽量化を実現!さらに、モーターの出っ張りが解消され持ち運...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

形名RB36DB
風速 m/s最大:102
平均:83
風量 m3/min1.2
回転数
min-1{回/分}
強モード:80000
中モード:53000
弱モード:43000
1充電当たりの作業時間(目安)強モード:約12分(BSL36A18使用時)
中モード:約40分(BSL36A18使用時)
弱モード:約70分(BSL36A18使用時)
質量 kg1.4(BSL36A18装着時)
標準付属品ノズル(S)

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,494
( 19,243 )
1日目
17,49415,216
( 16,738 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーター採用により、小型・軽量化を実現!さらに、モーターの出っ張りが解消され持ち運びやすくなりました
・ハンドル内を風路として利用し、ファンと風窓を離すことで従来品(RB18DSL)比、-7dbの低騒音、振動値-80%を実現しました
・吊り下げ用フック付き
・パネルスイッチ式風量3段切替機能付き
・連続作業時間目安(BSL36A18使用時)[強]:約12分/[中]:約40分[弱]:約70分
・最大風量(ノズルなし時):1.2m3/min
・最大風速(ノズル(S)取付時):102m/s
・平均風速(ノズル(S)取付時):83m/s
・機体寸法(全長×全幅×高さ)(BSL36A18取付時):320mm×96mm×224mm
・質量:1.4kg(BSL36A18取付時)
・使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池各種
従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
・標準付属品:ノズル(S)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスブロワ RB36DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスブロワ RB36DB
14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
充電式ブロワー(18V)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)エスコデウォルト
通常価格17,49414,050 -29,600 -12,93916,20040,404
通常出荷日1日目〜1日目3日目1日目1日目19日目
電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)102-659510255
最大風量(m3/min)1.23.513.43.51.2-
集塵機能なしなしなしなしなしなし
電圧、燃料36V14.4V/18V36V14.4V/18V36V18V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト