ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DINワンタッチストッパー【8個入り】

通常単価(税別)
1,143
税込単価
1,257
通常出荷日:1日目

【特長】・ビスを使用せずワンタッチで固定可能です・8個入りのブリスターパック仕様です【用途】・DINレ...

詳細を確認

型番:

DIN-SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

DIN-SSの仕様・寸法情報

レール種類
固定用部品
穴タイプ
穴なし
穴位置タイプ
穴なし
材質
樹脂
表面処理
処理なし
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
幅(mm)
45
高さ(mm)
28
板厚(mm)
6
材質詳細(mm)
絶縁材料:ポリアミド6.6、止め金具:ステンレス鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DIN-SS
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,143
( 1,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビスを使用せずワンタッチで固定可能です
・8個入りのブリスターパック仕様です
【用途】
・DINレールの固定にご使用いただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINワンタッチストッパーの型番DIN-SSのページです。 型番DIN-SSに関する仕様情報を記載しております。
DINワンタッチストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINワンタッチストッパー
DHホルダー【コンセント取付タイプ ワンタッチ式】
DINレール FDRシリーズ
DHホルダー(DINレール取付金具)
DHホルダー(DINレール延長タイプ)
DINレール用 ミニ取付金具
メーカーJAPPY篠原電機タカチ電機工業篠原電機篠原電機ミスミ
通常価格1,14311,925 -238 -992 -28,795 -5,242
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜3日目〜3日目5日目
レール種類固定用部品DINレール用アクセサリDINレールDINレール用アクセサリDINレール用アクセサリ固定用部品
穴タイプ穴なしキリ穴/長穴穴なし皿穴穴なしキリ穴/長穴
穴位置タイプ穴なし穴位置固定穴なし穴位置固定穴なし穴位置固定
材質樹脂アルミ亜鉛メッキ鋼板
表面処理処理なし三価クロメート白アルマイト三価クロメート三価クロメート-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト