17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンローラー用転写シート【50個入り】

通常単価(税別)
1,309
税込単価
1,440
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです・粘着力:1000g/25mm

詳細を確認

型番:

CRTS-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

CRTS-2の仕様・寸法情報

先端形状
その他
その他
オプション
材質1
粘着紙
適合粘着ローラー
CR-4、CR-6、CR-8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CRTS-2
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309
( 1,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです
・粘着力:1000g/25mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンローラー用転写シートの型番CRTS-2のページです。 型番CRTS-2に関する仕様情報を記載しております。
クリーンローラー用転写シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンローラー用転写シート
クリーンルーム用粘着ローラーハンドル 粘着ローラー
クリーンルーム用粘着ローラーハンドル ハンドル+粘着ローラー
クリーンローラー用転写シート CRTS-1
専用転写シート
抗菌クリテイクローラー用転写台
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワン
通常価格1,3094691,2205,045660 -11,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
先端形状その他ローラーローラー-その他-
その他オプション----オプション
材質1粘着紙フィルム:ポリエチレン持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール粘着紙--
適合粘着ローラーCR-4、CR-6、CR-8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト