17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用粘着ローラーハンドル ハンドル+粘着ローラー

通常単価(税別)
1,220
税込単価
1,342
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます【用途】・クリーンルーム、清掃...

詳細を確認
  • 先端形状
    ローラー
  • 質量(g)
    220
  • 材質1
    持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
  • 材質2
    フィルム:ポリエチレン、 コア芯:HDPE
  • ブルー

ご注意

  • 粘着ローラー1本付です。

型番:

CNR4H-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNR4H-Bの仕様・寸法情報

先端形状
ローラー
質量(g)
220
材質1
持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
材質2
フィルム:ポリエチレン、 コア芯:HDPE
ブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNR4H-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます
【用途】
・クリーンルーム、清掃作業、精密作業に

ご注意

  • 粘着ローラー1本付です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用粘着ローラーハンドル ハンドル+粘着ローラーの型番CNR4H-Bのページです。 型番CNR4H-Bに関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用粘着ローラーハンドル ハンドル+粘着ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用粘着ローラーハンドル ハンドル+粘着ローラー
クリーンルーム用粘着ローラーハンドル 粘着ローラー
クリーンローラー用転写シート
クリーンローラー用転写シート CRTS-1
アズピュア粘着ローラー用ハンドル
アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワン
通常価格1,2204691,3093,392680 -44,320 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
先端形状ローラーローラーその他-ローラーローラー
質量(g)220112-950.000--
材質1持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチールフィルム:ポリエチレン粘着紙粘着紙--
材質2フィルム:ポリエチレン、 コア芯:HDPEコア芯:HDPE----
ブルー-----

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト