17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード【2個入り】

通常単価(税別)
1,061
税込単価
1,167
通常出荷日:1日目

【特長】・台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止しま...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    ハンドガード
  • レッド
  • トラスココード
    161-0792
  • JANコード
    4968124213019
  • 奥行(mm)
    20
  • 長さ(mm)
    100
  • 内径(mm)
    28~34
  • 幅(mm)
    100
  • 質量(g)
    89
  • 材質1
    ABS

型番:

HG-1002834RE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

HG-1002834REの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
詳細タイプ
ハンドガード
レッド
トラスココード
161-0792
JANコード
4968124213019
奥行(mm)
20
長さ(mm)
100
内径(mm)
28~34
幅(mm)
100
質量(g)
89
材質1
ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-1002834RE
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します
・危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます
・適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車ハンドル用安全対策品 ハンドガードの型番HG-1002834REのページです。 型番HG-1002834REに関する仕様情報を記載しております。
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
台車用グリップ GG12・GG13
ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式
ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル
台車用キャスター
樹脂台車用フットブレーキ
メーカーカーボーイカーボーイカナツーカナツー金沢車輛金沢車輛
通常価格1,061770 -40,000 -23,200 -2,308 -6,652 -
通常出荷日1日目1日目11日目11日目7日目〜4日目
本体/オプションオプションオプション本体本体オプションオプション
詳細タイプハンドガード-----
レッドグリーン----
トラスココード161-0792-----
JANコード4968124213019-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト