17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3Dプリンター用フィラメント PEEKタイプ PFLUON 8100G

通常単価(税別)
10,64738,880
税込単価
11,71242,768
通常出荷日:10日目

物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重さ

最小発注数量
0.1kg(約33.5m)
1個
0.5kg(約168m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,647
( 11,712 )
10日目
38,880
( 42,768 )
10日目

詳細情報

基本情報

物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。
・また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dプリンター用フィラメント PEEKタイプ PFLUON 8100Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Dプリンター用フィラメント PEEKタイプ PFLUON 8100G
3Dプリンター用フィラメント PEEK DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)
3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ FZ2100
メーカーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマー
通常価格10,647-10,692 -12,20417,064 -3,300 -5,733 -
通常出荷日10日目10日目10日目〜1日目〜12日目〜10日目〜
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
入数1箱(1個入)1箱(1個入)1箱(500g/巻入)---
サイズ(mm)1.751.75----
商品詳細HPフィラメント ナチュラルHPフィラメント ナチュラル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト