17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒

通常単価(税別)
5,49916,416
税込単価
6,04918,058

「HPフィラメントR(XyronTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、...

詳細情報を確認する
  • 種類
    消耗品
  • 材質
    旭化成株式会社製「XyronTM 540Z」
  • 乾燥温度
    100℃×3~5時間
  • フィラメント径 (mm)
    1.75±0.12
  • エクストルーダー(ノズル)温度 (℃)
    290~310
  • 造形スピード (mm/sec)
    20~50
  • テーブル温度 (℃)
    80~100

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    入数

    重量

    (g)

    最小発注数量
    1箱(100g/巻入)
    100
    1個
    1箱(500g/巻入)
    500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,499
    ( 6,049 )
    8日目
    16,416
    ( 18,058 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    「HPフィラメントR(XyronTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。
    ・「XyronTM」(変性ポリフェニレンエーテル)は汎用エンプラと比べ耐熱性、難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れております。比重も低い為、製品の軽量化が期待できます。

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(デュラビオRタイプ)透明
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)
    3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g
    3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
    メーカーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマー
    通常価格5,499-5,265 -8,775 -12,20417,064 -3,300 -
    通常出荷日8日目〜10日目9日目〜10日目〜1日目〜12日目〜
    種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
    材質旭化成株式会社製「XyronTM 540Z」旭化成株式会社製「XyronTM 240Z」三菱ケミカル㈱製「デュラビオR」PLA/エラストマーエラストマーエラストマー
    透明---
    乾燥温度100℃×3~5時間90℃×3~5時間80℃×3~5時間---
    フィラメント径(mm)1.75±0.121.75±0.081.75±0.151.751.751.75
    よく一緒に購入される商品

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト