17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダヴィンチ mini w+ 3FM3WXJP00H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダヴィンチ mini w+

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3FM3WXJP00H

2023年06月に販売終了となりました。

・8kg未満のボディは家の中のどこでも簡単に移動可能です。
・最大印刷サイズは150×150×150mmで、重量は8kg未満です。
・脱着式エクストルーダとアルミプラットフォームを採用し、操作も簡単です。
・XYZプリンティングのフィラメントはすべて品質検査済みです。
・XYZmakerによって最適な印刷パラメータが自動的に設定されますので、3Dモデルを読み込ませて、下の[印刷]ボタンを押すだけで、印刷が開始されます。
・本製品には、自動キャリブレーション機能が搭載されています。
・セットアップ、キャリブレーション、メンテナンスが非常に簡単できます。
・ダヴィンチ mini W+ はWi-Fi接続に対応していますので、Wi-FiのXYZmakerまたはMaker Mobieを利用して、ワイヤレスで印刷したり、印刷状態を確認することができます。

指定中の仕様・寸法情報

造形方式
熱溶解積層方式
材料
PLA樹脂
最大造形サイズ(幅)(mm)
150~300mm未満
最大造形サイズ(奥行)(mm)
150~300mm未満
最大造形サイズ(高さ)(mm)
150~300mm未満
最小積層ピッチ
0.10㎜以上~0.20㎜未満
電源
100V~240V 24V/60W
印刷技術
熱溶解樹脂積層方式(Fused Filament Fabrication)
3D Builderの対応
対応可
エクストルーダノズル数
1
ノズル最大加熱可能温度
調整不可
プリントプラットフォーム
非脱着式プラットフォーム(アルミ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト