17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)

通常単価(税別)
12,204
税込単価
13,424

HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、弊社独...

詳細情報を確認する
  • 種類
    消耗品
  • 材質
    PLA/エラストマー
  • 入数
    1箱(500g/巻入)
  • 重量 (g)
    500
  • フィラメント径 (mm)
    1.75
  • エクストルーダー(ノズル)温度 (℃)
    200~240
  • 造形スピード (mm/sec)
    20以下

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,204
    ( 13,424 )
    35日目
    12,204
    ( 13,424 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、弊社独自配合により作成された軟質フィラメントです。
    ・軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。
    ・これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(デュラビオRタイプ)透明
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒
    3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g
    3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
    メーカーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマー
    通常価格12,2048,775 -5,499 -5,265 -17,064 -3,300 -
    通常出荷日10日目〜9日目〜8日目〜10日目1日目〜12日目〜
    種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
    材質PLA/エラストマー三菱ケミカル㈱製「デュラビオR」旭化成株式会社製「XyronTM 540Z」旭化成株式会社製「XyronTM 240Z」エラストマーエラストマー
    入数1箱(500g/巻入)-----
    重量(g)500-----
    フィラメント径(mm)1.751.75±0.151.75±0.121.75±0.081.751.75
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト