17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 15日以内

3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ

通常単価(税別)
3,30020,088
税込単価
3,63022,097
通常出荷日:12日目~15日目

・FDM方式の3Dプリンター用フィラメントです。・太陽光や蛍光灯などの光を蓄え、暗くなった際に光を放出...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

フィラメント重量

(g)

最小発注数量
約171
500
1個
約17
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,088
( 22,097 )
12日目
3,300
( 3,630 )
15日目

詳細情報

基本情報

・FDM方式の3Dプリンター用フィラメントです。
・太陽光や蛍光灯などの光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。
・3Dプリンター用フィラメントにおいては、硬質材での蓄光製品は存在していますが、府エレキシブルタイプにおいては殆どなく、3Dプリンターで弾性体を製作出来る上、蓄光性を付与する事が可能です。
・フィラメントや造形品の状態では、色調がグレーですが、発光すると緑色に発光します。
・用途
・▼試作用部品、安全商品、ウェアラブル製品、雑貨、アウトドア用品、スポーツ用品等。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ FZ2100
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒
メーカーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマー
通常価格3,300-17,064 -12,2045,733 -5,499 -5,265 -
通常出荷日12日目〜1日目〜10日目〜10日目〜8日目〜10日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
材質エラストマーエラストマーPLA/エラストマーPPS旭化成株式会社製「XyronTM 540Z」旭化成株式会社製「XyronTM 240Z」
フィラメント径(mm)1.751.751.751.75±0.161.75±0.121.75±0.08
よく一緒に購入される商品

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト