17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(デュラビオRタイプ)透明

  • 種類
    消耗品
  • 材質
    三菱ケミカル㈱製「デュラビオR」
  • 透明
  • 乾燥温度
    80℃×3~5時間
  • フィラメント径 (mm)
    1.75±0.15
  • エクストルーダー(ノズル)温度 (℃)
    210~240
  • 造形スピード (mm/sec)
    20~50
  • テーブル温度 (℃)
    80~100

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    入数

    重量

    (g)

    最小発注数量
    1箱(100g/巻入)
    100
    1個
    1箱(500g/巻入)
    500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,775
    ( 9,653 )
    9日目
    31,212
    ( 34,333 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    HPフィラメントR(デュラビオRタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。
    ・「デュラビオR」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。
    ・また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
    ・3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(デュラビオRタイプ)透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(デュラビオRタイプ)透明
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒
    MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)
    3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g
    3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
    メーカーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマー
    通常価格8,775-5,265 -5,499 -12,20417,064 -3,300 -
    通常出荷日9日目〜10日目8日目〜10日目〜1日目〜12日目〜
    種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
    材質三菱ケミカル㈱製「デュラビオR」旭化成株式会社製「XyronTM 240Z」旭化成株式会社製「XyronTM 540Z」PLA/エラストマーエラストマーエラストマー
    透明---
    乾燥温度80℃×3~5時間90℃×3~5時間100℃×3~5時間---
    フィラメント径(mm)1.75±0.151.75±0.081.75±0.121.751.751.75
    よく一緒に購入される商品

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト