17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒

通常単価(税別)
5,26515,228
税込単価
5,79216,751
通常出荷日:10日目

「HPフィラメントR(XyronTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

重量

(g)

最小発注数量
1箱(100g/巻入)
100
1個
1箱(500g/巻入)
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,265
( 5,792 )
10日目
15,228
( 16,751 )
10日目

詳細情報

基本情報

「HPフィラメントR(XyronTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。
・「XyronTM」(変性ポリフェニレンエーテル)は汎用エンプラと比べ耐熱性、難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れております。比重も低い為、製品の軽量化が期待できます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(デュラビオRタイプ)透明
MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)
3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
メーカーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマーホッティーポリマー
通常価格5,265-5,499 -8,775 -12,20417,064 -3,300 -
通常出荷日10日目8日目〜9日目〜10日目〜1日目〜12日目〜
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
材質旭化成株式会社製「XyronTM 240Z」旭化成株式会社製「XyronTM 540Z」三菱ケミカル㈱製「デュラビオR」PLA/エラストマーエラストマーエラストマー
透明---
乾燥温度90℃×3~5時間100℃×3~5時間80℃×3~5時間---
フィラメント径(mm)1.75±0.081.75±0.121.75±0.151.751.751.75
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト