17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マワールPT型用取付用座金

  • 間口 (mm)
    38
  • 奥行 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    9
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    取付用座金
  • トラスココード
    795-7726
  • 質量(g)
    100
  • JANコード
    4562118674604
  • 幅(mm)
    38
  • 厚さ(mm)
    9
  • 長さ(mm)
    50

型番:

PT-ZAGANE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT-ZAGANEの仕様・寸法情報

間口 (mm)
38
奥行 (mm)
50
高さ (mm)
9
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
取付用座金
トラスココード
795-7726
質量(g)
100
JANコード
4562118674604
幅(mm)
38
厚さ(mm)
9
長さ(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT-ZAGANE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,001
( 2,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マワールPT型用取付用座金の型番PT-ZAGANEのページです。 型番PT-ZAGANEに関する仕様情報を記載しております。
マワールPT型用取付用座金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マワールPT型用取付用座金
回転盤
クルクル回転盤 導電性タイプ
小型回転台 マワール・ミニ 座金付
クルクル回転盤 樹脂製
クルクル回転盤(スチール製・ゴムマット付)
メーカー大阪タイユーイースタン精工サカエ大阪タイユーサカエサカエ
通常価格2,0012,59921,92825,800 -21,446 -12,133 -
通常出荷日1日目在庫品1日目6日目1日目〜6日目3日目
間口 (mm)38-499-499-
奥行 (mm)50-499-499-
高さ (mm)9-3921-13
本体/オプションオプション-本体本体本体本体
詳細タイプ取付用座金--リング--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト