ツール用品技術窓口

デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 GDCS-200IK

通常単価(税別)
31,876
税込単価
35,064
通常出荷日:1日目

【特長】・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。・ジョウ...

詳細を確認
  • 種類
    インサイドノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    200
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    なし
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 測定データ出力端子
    あり
  • データ出力機能
    外付け
  • 器差 (mm)
    ±0.04
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • セット内容
    PCケース,CR2032
  • 本体幅
    305
  • 測定範囲 (mm)
    18~200
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 防水機能
  • ジョウの長さ (mm)
    75
  • 材質
    ステンレス

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

GDCS-200IK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCS-200IKの仕様・寸法情報

種類
インサイドノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
200
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
あり
データ出力機能
外付け
器差(mm)
±0.04
右勝手・左勝手
右勝手
セット内容
PCケース,CR2032
本体幅
305
測定範囲(mm)
18~200
電源
CR2032(テスト用付属)
防水機能
ジョウの長さ(mm)
75
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-200IK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,876
( 35,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・内側測定専用ノギスに

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 GDCS-200IKの型番GDCS-200IKのページです。 型番GDCS-200IKに関する仕様情報を記載しております。
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 GDCS-200IKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 GDCS-200IK
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
200mm デジタルノギス
200mm ノギス(デジタル)
200mm デジタルノギス[防滴構造]
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコエスコ
通常価格31,87646,42139,1248,02020,94810,108
通常出荷日1日目2日目11日目2日目1日目1日目
種類インサイドノギスインサイドノギスインサイドノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)200150150200150200
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書なしなしありなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト