ツール用品技術窓口

穴ピッチ用デジタルノギス 20-200mm

通常単価(税別)
37,212
税込単価
40,933
通常出荷日:2日目

【特長】・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。・穴の芯...

詳細を確認
  • 種類
    穴ピッチノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    200
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 器差 (mm)
    ±0.05
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • セット内容
    PCケース,CR2032
  • 本体材質
    ステンレス
  • 本体幅
    300
  • 本体高さ
    80
  • 本体奥行
    20
  • 測定範囲 (mm)
    20~200
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 適用穴径 (mm)
    φ1.5~19.5

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

GDCP-200AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCP-200AAの仕様・寸法情報

種類
穴ピッチノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
200
最小読取値(mm)
0.01
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
器差(mm)
±0.05
右勝手・左勝手
右勝手
セット内容
PCケース,CR2032
本体材質
ステンレス
本体幅
300
本体高さ
80
本体奥行
20
測定範囲(mm)
20~200
電源
CR2032(テスト用付属)
適用穴径(mm)
φ1.5~19.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCP-200AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,212
( 40,933 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・穴の芯間を素早く測定できます。
・測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・原点設定に便利なマスタプレート付です。
・プリセット機能付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・穴の芯間寸法の測定に

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴ピッチ用デジタルノギス 20-200mmの型番GDCP-200AAのページです。 型番GDCP-200AAに関する仕様情報を記載しております。
穴ピッチ用デジタルノギス 20-200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴ピッチ用デジタルノギス 20-200mm
穴ピッチ用デジタルノギス 10-200mm
デジタル小径穴用丸穴ピッチノギス E-RM-S
カノン 小径穴用丸穴ピッチノギス RM-S15
管用デジタルノギス
長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)中村製作所中村製作所新潟精機(SK)中村製作所
通常価格37,21239,29170,68748,61529,590137,074
通常出荷日2日目1日目3日目18日目2日目3日目
種類穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス管用ノギス穴ピッチノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルアナログ(バーニヤ)デジタルデジタル
最大測定長(mm)200200150150150600
最小読取値(mm)0.010.010.010.050.010.01
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト