17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブル

通常単価(税別)
12,44413,146
税込単価
13,68814,461
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム芯入りの伸縮性ランヤードの高生産モデルです・EXJシリーズに比べてロープ幅は増しましたが...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

材質3

フック口開き(mm)構造物側

最大使用可能質量(kg)

フックタイプ

最小発注数量
ブラック/コバルトブルー
4510620812687
195-2075
1270.000
ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜
D環側コネクタ:アルミカラビナ
フック:No.57(オールスチール)
51
-
No.56
1個
ブラック/コバルトブルー
4510620812717
195-2076
1300
ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜
D環側コネクタ:アルミカラビナ
フック:スチール
50
130
No.57F
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,444
( 13,688 )
1日目
13,146
( 14,461 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム芯入りの伸縮性ランヤードの高生産モデルです
・EXJシリーズに比べてロープ幅は増しましたが、各部パーツを構成しなおして生産量を向上させました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブル
ハーネス胴ベルト兼用ランヤード ダブルEZリトラ
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)
胴ベルト型用リール式ランヤードセット B1S□ER-TL1BK
胴ベルト型用リール式ランヤード ER150縦型L1
胴ベルト型用蛇腹ランヤードセット B1S□JR-TL1BK
メーカータイタン藤井電工藤井電工TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格12,444-21,6606,16912,53810,74711,643
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード
タイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト