17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具

通常単価(税別)
15,489
税込単価
17,038
通常出荷日:1日目

【特長】・2WAY機能でストラップの引き出しモードを変更できます・巻取器にはロック機構を標準装備してお...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブラック
  • JANコード
    4510620813110
  • トラスココード
    195-2193
  • 質量(g) (g)
    1380
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
    50×1200
  • フック
    No.56(本体:スチール、グリップカバー:アルミ)
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1660
  • ランヤード寸法幅(mm)
    17
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤード
    ロック機構付き巻取式ランヤード

型番:

SLN505-PRO-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLN505-PRO-BLの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
タイプ
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
ブラック
JANコード
4510620813110
トラスココード
195-2193
質量(g)(g)
1380
フック口開き(mm)
50
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
50×1200
フック
No.56(本体:スチール、グリップカバー:アルミ)
ランヤード寸法長さ(mm)
1660
ランヤード寸法幅(mm)
17
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード
ロック機構付き巻取式ランヤード
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLN505-PRO-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,489
( 17,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2WAY機能でストラップの引き出しモードを変更できます
・巻取器にはロック機構を標準装備しており、落下距離を気にするユーザー様にご好評頂いております
・更に、腰回りの食い込みを防止するクッション補助ベルトを装備しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具の型番SLN505-PRO-BLのページです。 型番SLN505-PRO-BLに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(三つ打ちロープ) スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具 D環Aシリーズ (アリール・巻き取り式)
メーカータイタン基陽藤井電工藤井電工藤井電工基陽
通常価格15,48920,10718,18320,0648,76924,099 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
タイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト