17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロック装置付巻取器 リコロ・N タイプ1ランヤード シングル

通常単価(税別)
14,32211,387
税込単価
15,75412,526
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小型、軽量タイプのロック装置付巻取器です・装着時の収まりを考慮して予めストラップを50mm引...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4510620807126
  • トラスココード
    160-5563
  • 質量(g) (g)
    790
  • 材質1
    巻取器:樹脂製ケース
  • 材質2
    ストラップ:アラミド芯入テトロン
  • 材質3
    D環側コネクタ:スチール
  • 幅(mm)
    17
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • 長さ(mm)
    1520
  • フック口開き(mm)人体側
    8
  • 径(mm)
    17
  • 材質4
    フック:スチール、アルミ合金
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • フックタイプ
    No.56(J環付/軽量タイプ)

型番:

HL-MR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-MRの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4510620807126
トラスココード
160-5563
質量(g)(g)
790
材質1
巻取器:樹脂製ケース
材質2
ストラップ:アラミド芯入テトロン
材質3
D環側コネクタ:スチール
幅(mm)
17
フック口開き(mm)構造物側
50
長さ(mm)
1520
フック口開き(mm)人体側
8
径(mm)
17
材質4
フック:スチール、アルミ合金
最大使用可能質量(kg)
100
フックタイプ
No.56(J環付/軽量タイプ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-MR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,32211,387
( 12,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量タイプのロック装置付巻取器です
・装着時の収まりを考慮して予めストラップを50mm引き出しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック装置付巻取器 リコロ・N タイプ1ランヤード シングルの型番HL-MRのページです。 型番HL-MRに関する仕様情報を記載しております。
ロック装置付巻取器 リコロ・N タイプ1ランヤード シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロック装置付巻取器 リコロ・N タイプ1ランヤード シングル
ロック装置付巻取器 リーロック・S タイプ1ランヤード シングル
小型軽量ロック機構付き巻取式ダブルランヤード
小型軽量ロック機構付き巻取式シングルランヤード
補助ロープ ロック機構付き巻取式 AR-RW-GY
伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブル
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格14,32212,76932,01118,0199,17712,444 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤード
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード45106208071264510620807133451062085056645106208522704510620812052-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト