17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊り下げマグネット標識(修理中 操作禁止・点検中 スイッチいれるな)

通常単価(税別)
2,0002,143
税込単価
2,2002,357
通常出荷日:1日目~4日目

上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。

  • 商品タイプ
    マグネット
  • 縦 (mm)
    600
  • 横 (mm)
    250
  • 厚み (mm)
    0.3
  • 材質
    軟質ビニール
  • 取付仕様
    吊り下げ式、マグネット式
  • 質量 (g)
    168

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
点検中 スイッチいれるな(担当者)(期間)月 日 ~ 月 日
4571181535804
167-9318
1個
修理中 操作禁止(担当者)(期間)月 日 ~ 月 日
4571181535880
167-9296
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,143
( 2,357 )
4日目
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊り下げマグネット標識(修理中 操作禁止・点検中 スイッチいれるな)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り下げマグネット標識(修理中 操作禁止・点検中 スイッチいれるな)
吊り下げマグネット標識(点検中 運転禁止・修理中 スイッチいれるな)
路面貼り標識
保管場所標識 持込機械届受理証
修理点検標識(運転中/点検中スイッチいれるな)
配管ステッカー 方向表示
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,000-1,500 -3,0205501,312990
通常出荷日1日目〜6日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプマグネットマグネットステッカーステッカーマグネット-
縦(mm)60060010005018030
横(mm)250250150708060
厚み(mm)0.30.31.50.08-0.12
材質軟質ビニール軟質ビニール(裏面ゴムマグネット付)合成ゴム、粘着シートポリプロピレンゴムマグネットアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト