ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シリコン栓 No.14

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:5日目

【特長】・外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

280172324
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

280172324の仕様・寸法情報

商品タイプ
材質
シリコン
トラスココード
452-4764
サイズ
No.14
下径(mm)
34
高さ(mm)
37
上径(mm)
41
質量(g)
44
材質1
シリコン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
280172324
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン栓 No.14の型番280172324のページです。 型番280172324に関する仕様情報を記載しております。
シリコン栓 No.14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン栓 No.14
シリコーンゴム栓
特大ゴム栓 シリコーンゴム
バイオシリコ(R)
シリコーンゴム栓 №29
シリコーンゴム栓 №34
メーカー東京硝子器械コクゴコクゴアズワンコクゴコクゴ
通常価格7608,761 -29,760 -1,981 -4,83511,229
通常出荷日5日目在庫品1日目〜10日目1日目7日目6日目
商品タイプ--
材質シリコンシリコンシリコンシリコン--
トラスココード452-4764-----
サイズNo.14-----
下径(mm)34-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコンゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト