ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロート(粉末用)PP

通常単価(税別)
170
税込単価
187
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬性のPP製です・材質:ポリプロピレン(PP)・口径:65mm

  • 商品タイプ
    ロート
  • 外径 (mm)
    65
  • 高さ (mm)
    70
  • 材質
    PP
  • JANコード
    4573359617466
  • 質量(g)
    10
  • トラスココード
    153-3553
  • 足径×足長(mm)
    21×27
  • 足長(mm)
    27
  • 足内径×足外径×足長(mm)
    15x18x27
  • 足径(mm)
    18

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

4512-1002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4512-1002の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
外径(mm)
65
高さ(mm)
70
材質
PP
JANコード
4573359617466
質量(g)
10
トラスココード
153-3553
足径×足長(mm)
21×27
足長(mm)
27
足内径×足外径×足長(mm)
15x18x27
足径(mm)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4512-1002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170
( 187 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬性のPP製です
・材質:ポリプロピレン(PP)
・口径:65mm

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロート(粉末用)PPの型番4512-1002のページです。 型番4512-1002に関する仕様情報を記載しております。
ロート(粉末用)PPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロート(粉末用)PP
広口ロート(穀物用)
分液ロート スキーブ形 PP
粉末ロート PRシリーズ
ろ過ロート 磁製 適合型 55~330mm用
PTFE製ロート
メーカーレオナトラスコ中山サーモフィッシャーサイエンティフィックトラスコ中山東京硝子器械サンプラテック
通常価格1702,85714,042 -282 -4,271 -45,900
通常出荷日1日目2日目6日目1日目2日目〜18日目
商品タイプロートロートロートロートロートロート
外径(mm)65150----
高さ(mm)70105----
材質PPステンレスPPPPその他PTFE
JANコード4573359617466-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト