ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラムPVCニップル

通常単価(税別)
202
税込単価
222
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています・各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ継手
  • JANコード
    4589510160696
  • 質量(g)
    17
  • トラスココード
    818-6656
  • 詳細タイプ
    ニップル
  • ねじサイズ
    PT1/2
  • 適合チューブ内径(mm)
    15
  • ニップル径(mm)
    17
  • 材質1
    塩化ビニール樹脂(PVC)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

PVS15R12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PVS15R12の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ継手
JANコード
4589510160696
質量(g)
17
トラスココード
818-6656
詳細タイプ
ニップル
ねじサイズ
PT1/2
適合チューブ内径(mm)
15
ニップル径(mm)
17
材質1
塩化ビニール樹脂(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PVS15R12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202
( 222 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています
・各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラムPVCニップルの型番PVS15R12のページです。 型番PVS15R12に関する仕様情報を記載しております。
アラムPVCニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラムPVCニップル
ノンスピルカップリングインサート タケノコ
ノンスピルカップリングボディ タケノコ
ミニチューブコネクターI型
ミニチューブコネクターY型
ミニチューブコネクターT型
メーカーアラムアラムアラムアラムアラムアラム
通常価格2022,4596,040759 -1,080998
通常出荷日1日目8日目75日目8日目8日目8日目
商品タイプチューブ継手その他その他チューブ継手チューブ継手チューブ継手
JANコード4589510160696-----
質量(g)17-----
トラスココード818-6656-----
詳細タイプニップルノンスピルカップリングインサートノンスピルカップリングボディI型コネクターY型コネクターT型コネクター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト