17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC計量カップ(口付)

通常単価(税別)
360618
税込単価
396680
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・透明性と耐衝撃性に優れた計量カップです。冷凍保存やオートクレーブ可能で電子レンジにもご使用い...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 一目盛(ml)

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

外径(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
200
20
81
92.0
4589521466152
65
856-2862
1個
500
50
104
122.5
4589521466176
118
856-2864
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
4日目
618
( 680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性と耐衝撃性に優れた計量カップです。冷凍保存やオートクレーブ可能で電子レンジにもご使用いただけます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC計量カップ(口付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC計量カップ(口付)
段々計量カップ
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
メジャーカップ500mL~5L
ディスポPPクリアカップ
取手付大型PEビーカー
メーカーニッコー・ハンセントラスコ中山アズワンKartell S.p.A.アズワンケニス
通常価格360-8181,741 -731 -12,513 -12,998 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目7日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質その他その他PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PP (ポリプロピレン)PP (ポリプロピレン)PE (ポリエチレン)
材質1ポリカーボネート(PC)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト