ツール用品技術窓口
【特長】・330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風。最大風速:240m/min(本機から1m離れ...
詳細を確認| 形名 | UF18DA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用電圧 V | 14.4・18 | ||||
| 風速 m/min | 強:240、中:190 弱:140、微弱:100 | ||||
| 風速切替スイッチ | 4段階 (強/中/弱/微弱) | ||||
| タイマーセット時間 | 1時間/2時間/4時間 | ||||
| ACアダプタ | 入力 | 100V、50/60Hz共用 | |||
| 出力 | 12V、2.0A | ||||
| 質量 kg | 3.7(ACアダプタ、蓄電池除く) | ||||
| 羽根数×羽根径 枚×mm | 7×Φ330 | ||||
| 標準付属品 | ACアダプタ | ||||
| 1充電当たりの連続使用時間(目安) 満充電時、 首振り運転(蓄電池2個使用時※1) | 蓄電池 | 風速 | |||
| 強 | 中 | 弱 | 微弱 | ||
| BSL36B18 | 約9.5時間 | 約15.5時間 | 約27時間 | 約43時間 | |
| BSL36A18 | 約6時間 | 約10時間 | 約17.2時間 | 約27.5時間 | |
| BSL1850C | 約6時間 | 約10時間 | 約17.2時間 | 約27.5時間 | |
| BSL1460 | 約5.5時間 | 約9時間 | 約15.5時間 | 約22.5時間 | |
※1 蓄電池1個使用の場合は、 記載時間の半分になります。
【特長】
・330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風。最大風速:240m/min(本機から1m離れた地点で測定。)
・7枚羽根により静かでなめらかな風当たり
・上下角度調整+自動首振り機能で思い通りの風向きに
・電池2個挿しで長時間運転
・風速切替スイッチ:4段階(強/中/弱/微弱)
・タイマーセット時間:1時間/2時間/4時間
・羽根数×羽根径:7枚×330mm
・使用可能蓄電池:リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)、18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):325円~

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,200円~

日本精密機械工作
リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,360円~

日本精密機械工作
リューター カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,330円~

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~