17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V コードレスエアダスタ RA18DA

通常単価(税別)
16,198
税込単価
17,818
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて高風速。手軽で小回りが利くから仕事やレジャー、家庭でも活躍!・付属のノズルで空気抜きも...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 質量(g)
    1150(BSL36A18、エアダスタノズル、フック装着時)
  • 回転数 (回転/分)
    89000(気温20℃時)
  • 電源 (V)
    18
  • 標準付属品
    エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント

ご注意

  • 1充電当たりの作業時間(目安):使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。

型番:

RA18DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名RA18DA
風速 m/s18V
最大:122、平均:100
最大風量 m3/min0.70
最高圧力 kPa/PSI18/2.61
回転数 min-1{回/分}89000
1充電当たりの作業量(目安)約19分(BSL36A18使用時)
質量 kg1.15
(BSL36A18、エアダスタノズル、フック装着時)
標準付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント

RA18DA(NN)の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
質量(g)
1150(BSL36A18、エアダスタノズル、フック装着時)
回転数(回転/分)
89000(気温20℃時)
電源(V)
18
標準付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA18DA(NN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,198
( 17,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて高風速。手軽で小回りが利くから仕事やレジャー、家庭でも活躍!
・付属のノズルで空気抜きも可能!
・小型軽量1.15Kg!蓄電池を付けても軽いので持ち運びに便利
・最大風速122m/sの高風速で強力に吹き飛ばし
・吊り下げ用フック付
・トリガスイッチの引き具合で無段階に風速調整が可能。さらにスイッチを素早く2度引くと連続運転モードに切り替え
・暗い場所でも便利なLEDライト付き
・別売りのカラープレートを取り付けて自分好みに外観をカスタマイズ出来る
・モーター:直流ブラシレスモーター
・風量(ノズルなし):0.70m3/min
・風速(ノズル取付け時):最高:122m/s、平均:100m/s
・最高圧力:18kPa/2.61PSI
・機体寸法(全長×高さ×幅):224×250×94mm(蓄電池:BSL36A18/エアダスタノズル/フック装着時)
・1充電当たりの作業時間(目安)5.0Ah:約19分(BSL36A18使用時)

ご注意

  • 1充電当たりの作業時間(目安):使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスエアダスタ RA18DAの型番RA18DA(NN)のページです。 型番RA18DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレスエアダスタ RA18DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスエアダスタ RA18DA
10.8V コードレスエアダスタ RA12DA
18V コードレスボードトリマ M18DYA
かんな P20SF-100V
18V コードレスコーキングガン AC18DA
18V コードレス刈払機 CG18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格16,19813,89224,544 -24,06024,25523,662 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目〜
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
質量(g)1150(BSL36A18、エアダスタノズル、フック装着時)750(BSL1240M、エアダスタノズル、フック装着時)1400(BSL36A18B装着時)25002700(300mlホルダ、BSL36A18装着時)-
回転数(回転/分)89000(気温20℃時)70000(気温20℃時)2800017000-4300(エコ)、4900(標準)、5600(パワー)
電源(V)1810.818単相1001818
標準付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントエアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントコレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー研磨式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、刃とぎ保持具フック、保護メガネチップソー(外径230mm)、刈刃カバー、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)、保護メガネ、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋、電池カバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト