ツール用品技術窓口
| 形名 | UB18DE | ||
|---|---|---|---|
| 明るさ調節範囲:ルーメンlm | 弱:120、強:250 | ||
| 使用灯 | 白色LED(4.7W) | ||
| 質量 kg | 0.3(蓄電池除く) | ||
| 外形寸法 mm (蓄電池除く) | 高さ250×幅79×奥行92 | ||
| 1充電当たりの連続点灯時間(目安)※ | 14.4V蓄電池容量 | 3.0Ah | 弱(120lm) 約33時間 |
| 強(250lm) 約13時間 | |||
| 5.0Ah | 弱(120lm) 約56時間 | ||
| 強(250lm) 約22時間 | |||
| 18V蓄電池容量 | 3.0Ah | 弱(120lm) 約37時間 | |
| 強(250lm) 約16時間 | |||
| 5.0Ah | 弱(120lm) 約63時間 | ||
| 強(250lm) 約28時間 | |||
| 8.0Ah | 弱(120lm) 約100時間 | ||
| 強(250lm) 約44時間 | |||
※点灯時間は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。
【特長】
・現場、防災、アウトドアなどシーンを選ばず活躍!奥行92mm×幅79mm×高さ250mm(電池除く)のコンパクトボディだから狭い場所でも大活躍!
・0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能。水平より下方向へ40°下げることができるため、手元を照らすこともできます
・便利な2段階調光機能。 強:250lm、弱:120lm
・軽量1.0kg(BSL36A18装着時)
・握りやすいエラストマ付きハンドル
・別売りのカラープレートを取り付けて自分好みの外観にカスタマイズできる
・使用灯:白色LED(4.7W)明るさ:弱 :120lm、強 :250lm
・使用可能蓄電池:リチウムイオン電池マルチボルトタイプ蓄電池、または18V(BSL18XXシリーズ)、または14V(BSL14XXシリーズ)
・[連続点灯時間]
・18V 3.0Ah(BSL1830/1830C使用時)・弱(120lm):約37時間、・強(250lm):約16時間
・18V 5.0Ah(BSL36A18/36A18B/1850C使用時)・弱(120lm):約63時間、・強(250lm):約28時間
・18V 8.0Ah(BSL36B18/36B18B使用時)・弱(120lm):約100時間、・強(250lm):約44時間
・14.4V 3.0Ah(BSL1430/1430C使用時)弱(120lm):約33時間、強(250lm):約13時間
・14.4V 5.0Ah(BSL1450使用時)・弱(120lm):約56時間、・強(250lm):約22時間
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
5通常価格(税別):4,614円

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):325円~

日本精密機械工作
リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,360円~

日本精密機械工作
リューター カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,330円~

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

エスコ
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)
0通常価格(税別):13,050円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~