17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V コードレス刈払機 CG18DA

通常単価(税別)
23,66234,680
税込単価
26,02838,148
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽く、バランスが良くて降りやすい!・従来製品(CG36DB)より500g軽く、軽快な作業を実...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 回転数 (回転/分)
    4300(エコ)、4900(標準)、5600(パワー)
  • 電源 (V)
    18
  • 標準付属品
    チップソー(外径230mm)、刈刃カバー、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)、保護メガネ、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋、電池カバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名CG18DACG18DA(L)
刈刃寸法 mm外径×穴径×刃数230×25.4×34
取付ねじ径左M10
回転数
min-1{回/分}
エコ:4300
標準:4900
パワー:5600
携帯方式肩掛式
質量 kg3.6(蓄電池装着時)3.4(蓄電池装着時)
1充電当たりの連続運転時間(目安)※エコ:約51分、
標準:約42分、
パワー:約33分
(BSL 1850C使用時)
標準付属品チップソー(外径230mm)・刈刃カバー・六角棒スパナ・ボックススパナ(17×19mm)・保護メガネ・肩掛けバンド(離脱ベルト式)・工具袋・電池カバー

※無負荷運転時。実作業時間は連続運転時間の約60%になります。数値は参考値です(条件により異なります)。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外形寸法(mm)

  • 詳細仕様

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
関連

外形寸法

(mm)

詳細仕様

質量(g)

最小発注数量
全長1800×全高403×全幅620
BSL1850C×1個、急速充電器UC18YSL3(約32分)付
3600(蓄電池装着時)
1個
全長1800×全高214×全幅220
BSL1850C×1個、急速充電器UC18YSL3(約32分)付
3400(蓄電池装着時)
1個

-

全長1800×全高214×全幅220
蓄電池、充電器別売
3400(蓄電池装着時)
1個

-

全長1800×全高403×全幅620
蓄電池、充電器別売
3600(蓄電池装着時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,680
( 38,148 )
1日目
34,680
( 38,148 )
4日目
23,662
( 26,028 )
4日目
23,662
( 26,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、バランスが良くて降りやすい!
・従来製品(CG36DB)より500g軽く、軽快な作業を実現!
・モーターを後方に配置
・重心バランスが良く、エンジン刈払い機に近い操作感を実現!
・「軽さ」と「バランスの良さ」により、従来製品よりも体感に近い重心を実現!体幹がブレずにラクに振れる!
・モーター:直流モーター
・刈刃:チップソー外径230mm×内径25.4mm×刃数34P
・取り付けねじ径:左M10
・使用可能蓄電池:リチウムイオン電池 18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトタイプ蓄電池

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレス刈払機 CG18DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレス刈払機 CG18DA
18V コードレスエアダスタ RA18DA
18V コードレスボードトリマ M18DYA
10.8V コードレスエアダスタ RA12DA
かんな P20SF-100V
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格23,662-16,19824,544 -13,89224,06018,086
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目4日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品
回転数(回転/分)4300(エコ)、4900(標準)、5600(パワー)89000(気温20℃時)2800070000(気温20℃時)17000-
電源(V)18181810.8単相10014.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)
標準付属品チップソー(外径230mm)、刈刃カバー、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)、保護メガネ、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋、電池カバーエアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントコレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ、電池カバーエアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント研磨式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、刃とぎ保持具ACアダプタ

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト