17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

36V コードレス刈払機 CG36DB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CG36DB(L)(NN)

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・モーター後方配置構造により重心バランスが良くなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現。先端が軽くなり、従来品CG36DA比約43%振りにくさが軽減されました
・従来製品より約300g軽量化しました
・本体のスイッチで回転数を3段階に切替!電池の消費を抑えられ、より長く作業が可能!

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
外形寸法(mm)
全長1800×全高214×全幅246
詳細仕様
蓄電池・充電器別売
質量(g)
3900(蓄電池装着時)
回転数(回転/分)
3500(エコ)、4900(標準)、5900(パワー)
電源(V)
36
標準付属品
チップソー(外径230mm)、刈刃カバー、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)、保護メガネ、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋、電池カバー
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト