17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36V コードレストリマ M3608DA

通常単価(税別)
29,325
税込単価
32,258
通常出荷日:4日目

【特長】・片手ですぐにON/OFF。握り部にスイッチを配置し、片手でスムーズなスイッチ操作が可能。 さ...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 質量(g)
    1900(蓄電池装着時)
  • 回転数 (回転/分)
    10000~30000
  • 総高さ (mm)
    226(蓄電池装着時)
  • 電源 (V)
    36
  • 軸径 (mm)
    8
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    構造用合板切断(厚さ9mm):2.5Ah(MV) 50m

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

M3608DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名M3608DA
能力 mm取付可能ビット軸径8、6
回転数
min-1{回/分}
10000~30000
質量 kg1.9(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)構造用合板切断
(厚さ9mm)
2.5Ah(MV)
50m
標準付属品コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)、テンプレートガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、トリマガイド※1、
ストレートガイド ※1、ストレートビット(超硬6×6mm)※1、電池カバー※1

※1(XP)仕様のみ付属

M3608DA(NN)の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
詳細仕様
蓄電池、充電器、ケース別売
質量(g)
1900(蓄電池装着時)
回転数(回転/分)
10000~30000
総高さ(mm)
226(蓄電池装着時)
電源(V)
36
標準付属品
コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)、テンプレートガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)
軸径(mm)
8
1充電当たりの作業量(目安)
構造用合板切断(厚さ9mm):2.5Ah(MV) 50m
-
-

絞り込み条件

  • 詳細仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M3608DA(NN)
関連

詳細仕様

標準付属品

最小発注数量

-

蓄電池、充電器、ケース別売
コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)、テンプレートガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,325
( 32,258 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手ですぐにON/OFF。握り部にスイッチを配置し、片手でスムーズなスイッチ操作が可能。 さらに、2アクションスイッチで不意な機体の作動を防止します
・スピード調整ダイヤル、ベース調整ワンタッチロックレバー、集じんアダプタ標準付属など作業を支える便利機能付き
・取り付け可能ビット軸径:6mm、8mm
・ストローク(上下移動量):40mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレストリマ M3608DAの型番M3608DA(NN)のページです。 型番M3608DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレストリマ M3608DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレストリマ M3608DA
18V コードレスエアダスタ RA18DA
10.8V コードレスエアダスタ RA12DA
18V コードレスボードトリマ M18DYA
かんな P20SF-100V
36V コードレス植木バリカン CH3656DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格29,32516,19813,89224,544 -24,06033,750
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目4日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
質量(g)1900(蓄電池装着時)1150(BSL36A18、エアダスタノズル、フック装着時)750(BSL1240M、エアダスタノズル、フック装着時)1400(BSL36A18B装着時)25004100(蓄電池装着時)
回転数(回転/分)10000~3000089000(気温20℃時)70000(気温20℃時)2800017000-
総高さ(mm)226(蓄電池装着時)-----
電源(V)361810.818単相10036

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト