17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

かんな P20SF-100V

通常単価(税別)
24,060
税込単価
26,466
通常出荷日:1日目

【特長】・切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル・ブレーキ付・コード出口切替フック付・刃物...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 電流 (A)
    6.3
  • 切削幅 (mm)
    82
  • 切削深さ (mm)
    0~2.6
  • 質量(g)
    2500
  • 二重絶縁
    あり
  • 回転数 (回転/分)
    17000
  • 消費電力 (W)
    600
  • 刃幅 (mm)
    82
  • 電源 (V)
    単相100
  • コード (m)
    2心・2.5
  • 標準付属品
    研磨式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、刃とぎ保持具
  • 全長 (mm)
    296

型番:

P20SF-100VA1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名P20SF
能力切削幅:82、切削深さ:0~2.6
電源 V単相100
電流 A6.3
消費電力 W600
回転数
min-1{回/分}
17000
質量 kg2.5
コード m2心・2.5
標準付属品研磨式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、刃とぎ保持具、(SC):替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ

P20SF-100VA1の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
電流(A)
6.3
切削幅(mm)
82
切削深さ(mm)
0~2.6
質量(g)
2500
二重絶縁
あり
回転数(回転/分)
17000
消費電力(W)
600
刃幅(mm)
82
電源(V)
単相100
コード(m)
2心・2.5
標準付属品
研磨式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、刃とぎ保持具
全長(mm)
296
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P20SF-100VA1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,060
( 26,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル
・ブレーキ付
・コード出口切替フック付
・刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
・タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!
・集塵機取付可能
・二重絶縁・樹脂ボディ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんな P20SF-100Vの型番P20SF-100VA1のページです。 型番P20SF-100VA1に関する仕様情報を記載しております。
かんな P20SF-100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんな P20SF-100V
かんな FP20ST
18V コードレスかんな P18DSL-LYP
充電かんな(18V)本体のみ
14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格24,06024,07526,289 -30,3637,90019,405
通常出荷日1日目9日目4日目1日目1日目4日目
種類その他電動工具-その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他関連用品
電流(A)6.36.1----
切削幅(mm)8282----
切削深さ(mm)0~2.60~1.52---
質量(g)25002500-2700300(蓄電池除く)1800(蓄電池除く)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト