17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8V コードレスワークライト(本体のみ) UB12DA

通常単価(税別)
7,9007,523
税込単価
8,6908,275
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト・シーンに合わせて選べる照射モード・照...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 外形寸法 (mm)
    高さ95×幅66×長さ205(スライドフックを除く)
  • 質量(g)
    300(蓄電池除く)
  • 電源 (V)
    10.8

型番:

UB12DA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名UB12DA
ルーメン(光束)、ルクス(照度):1m前方(UB18DDLは40cm前方)ワークライトトーチライト
強:110ルクス
230ルーメン
6000ルクス、
85ルーメン
中:55ルクス
120ルーメン
弱:27ルクス
60ルーメン
使用灯白色LED
(6W:0.5W×12個)
白色LED
(3W)
質量kg0.3(蓄電池除く)
外形寸法mm(蓄電池除く)高さ95×幅66×長さ205
(スライドフックを除く)
1充電当たりの使用時間(目安)
*数値は理論値です。
強/中/弱(単位:時間)
14.4VBSL1415約3/5.5/10※1約4.5※1
BSL1440約8/15/27※2約13※2

※1 BSL1215(10.8V・1.5Ah)使用時。※2 BSL1240M(10.8V・4.0Ah)使用時。

UB12DAの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
外形寸法(mm)
高さ95×幅66×長さ205(スライドフックを除く)
質量(g)
300(蓄電池除く)
電源(V)
10.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UB12DA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9007,523
( 8,275 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト
・シーンに合わせて選べる照射モード
・照射角度を自由に調整可能
・明るさ3段切替
・ストラップ取り付け可能(別売)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスワークライト(本体のみ) UB12DAの型番UB12DAのページです。 型番UB12DAに関する仕様情報を記載しております。
10.8V コードレスワークライト(本体のみ) UB12DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレスワークライト(本体のみ) UB12DA
18V コードレスワークライト UB18DC
18V コードレスワークライト UB18DB
18V コードレスワークライト UB18DD
14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格7,90018,83915,79633,4907,90019,405
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
外形寸法(mm)高さ95×幅66×長さ205(スライドフックを除く)幅155×奥行186×高さ276(蓄電池除く)幅142×奥行163×高さ209幅314×奥行148×高さ323(蓄電池除く)高さ250×幅79×奥行92(蓄電池除く)全長240×全高185×全幅176(アンテナ収納時)
質量(g)300(蓄電池除く)1900(蓄電池除く)1200(蓄電池除く)4100(ACコード、蓄電池除く)300(蓄電池除く)1800(蓄電池除く)
電源(V)10.818181814.4/1814.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト