ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

もも養生テープ

通常単価(税別)
325
税込単価
358
通常出荷日:1日目

【特長】・長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません・ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっか...

詳細を確認

型番:

PTC-5025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTC-5025の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.131
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
ピンク
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.68N/10mm
引張強度
12N/10mm
単品/パック
単品
JANコード
4989999593716
トラスココード
206-4714
質量(g)
170

型番リスト

表示件数
型番
PTC-5025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325
( 358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません
・ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

もも養生テープの型番PTC-5025のページです。 型番PTC-5025に関する仕様情報を記載しております。
もも養生テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
もも養生テープ
つや消し養生テープ黒 カットエース
床養生用カットエースFG
PEクロステープ P-カットテープ
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
50mmx50m 透明クロステープ
メーカートラスコ中山光洋化学光洋化学寺岡製作所ダイヤテックスエスコ
通常価格325594323 -8,72616,1541,080
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目9日目7日目3日目
テープ厚(mm)0.1310.130.120.150.160.145
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525255050
ピンクブラック(艶消し)-グリーングリーンクリア(半透明)
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト