ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

つや消し養生テープ黒 カットエース

通常単価(税別)
594
税込単価
653
通常出荷日:1日目

【特長】・光を反射しにくいマット調つや消しです・手で簡単に切れ、作業性に優れています・特殊粘着剤を使用...

詳細を確認
  • 被着体の材質、貼付け期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめ下さい。

型番:

CATMK5025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CATMK5025の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.13
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
ブラック(艶消し)
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
10N/25mm
単品/パック
単品
JANコード
4512787200116
トラスココード
149-4271
テープカット条件
手切れ
筆記可否
油性ボールペン・マジック可
最大テープ外径(mm)
105
基材詳細
ポリエチレンフィルム
質量(g)
200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CATMK5025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594
( 653 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を反射しにくいマット調つや消しです
・手で簡単に切れ、作業性に優れています
・特殊粘着剤を使用しているため、糊残りしにくいです
【用途】
・舞台や撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなど

ご注意

  • 被着体の材質、貼付け期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめ下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つや消し養生テープ黒 カットエースの型番CATMK5025のページです。 型番CATMK5025に関する仕様情報を記載しております。
つや消し養生テープ黒 カットエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つや消し養生テープ黒 カットエース
もも養生テープ
PEクロステープ P-カットテープ
床養生用カットエースFG
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
50mmx50m 透明クロステープ
メーカー光洋化学トラスコ中山寺岡製作所光洋化学ダイヤテックスエスコ
通常価格5943258,726323 -16,1541,080
通常出荷日1日目1日目9日目在庫品1日目7日目3日目
テープ厚(mm)0.130.1310.150.120.160.145
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525255050
ブラック(艶消し)ピンクグリーン-グリーンクリア(半透明)
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト