17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V/18V コードレススピーカー US18DA

通常単価(税別)
22,140
税込単価
24,354
通常出荷日:5日目

【特長】・ステレオスピーカが奏でる迫力の重低音と伸びのある高音域 ・低音・高音用イコライザ付で、好みの...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 外形寸法 (mm)
    縦234×横255×高さ222
  • 質量(g)
    2800(蓄電池除く)
  • 電源 (V)
    14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)
  • 標準付属品
    ACアダプタ
  • 連続使用時間(目安)
    約40時間(BSL1860使用時)(音量15、EQ3、USB充電なしの場合)

ご注意

  • Bluetooth(R)機能を使用するには、再生する機器とのペアリングが必要です。2台以上を同時に接続することはできません。Bluetooth(R)とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

型番:

US18DA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名US18DA
周波数帯域2.4GHz帯(2.400~2.4835GHz)
スピーカパッシブラジエータ 93mm×1個
ミッドレンジ 78mm×2個
ツイータ 31mm×2個
音量調整30段階
EQ設定BASS(低音):6段階、
TREBLE(高音):6段階
接続端子USB充電端子(Aタイプ):DC5V(最大2.1A)
AUXIN端子:Φ3.5mm(音声)
実用最大出力10W×2
電源14.4V/18Vスライド式
リチウムイオン電池
マルチボルト蓄電池
家庭用電源:AC100V、50/60Hz
連続使用時間(目安)約40時間(BSL1860使用時)
(音量15、EQ3、USB充電なしの場合)
質量 kg2.8(蓄電池除く)
標準付属品ACアダプタ
Bluetooth(R)変調方式FHSS変調方式 Bluetooth(R)
標準規格Ver.4.0
対応Bluetooth(R)プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)Class2
SCMS-T

US18DAの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
外形寸法(mm)
縦234×横255×高さ222
質量(g)
2800(蓄電池除く)
電源(V)
14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)
標準付属品
ACアダプタ
連続使用時間(目安)
約40時間(BSL1860使用時)(音量15、EQ3、USB充電なしの場合)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
US18DA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,140
( 24,354 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステレオスピーカが奏でる迫力の重低音と伸びのある高音域
・低音・高音用イコライザ付で、好みの音質へ調整可能
・Bluetooth(R)接続でスマートフォン音源を手軽に再生

ご注意

  • Bluetooth(R)機能を使用するには、再生する機器とのペアリングが必要です。2台以上を同時に接続することはできません。Bluetooth(R)とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V/18V コードレススピーカー US18DAの型番US18DAのページです。 型番US18DAに関する仕様情報を記載しております。
14.4V/18V コードレススピーカー US18DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4V/18V コードレススピーカー US18DA
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
18V コードレスワークライト UB18DD
36V コードレス植木バリカン CH3656DA
14.4V/18V コードレスファン UF18DA
14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格22,14018,08631,28233,75021,2767,900
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他関連用品
外形寸法(mm)縦234×横255×高さ222全長240×全高185×全幅176(アンテナ収納時)幅314×奥行148×高さ323(蓄電池除く)全長1088×全高176×全幅239(蓄電池装着時)幅430×奥行252×高さ595(ACアダプタ、蓄電池除く)高さ250×幅79×奥行92(蓄電池除く)
質量(g)2800(蓄電池除く)1800(蓄電池除く)4100(ACコード、蓄電池除く)4100(蓄電池装着時)3700(ACアダプタ、蓄電池除く)300(蓄電池除く)
電源(V)14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)1836-14.4/18
標準付属品ACアダプタACアダプタACコード、アダプタブレード、ブレードケース、電池カバーACアダプタ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト