17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS標識ピクトサイン 下り段差注意

通常単価(税別)
548
税込単価
603
通常出荷日:4日目

【特長】・和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です・材質:PP板

型番:

6300001141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300001141の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
表示内容
その他
JANコード
4573454553140
トラスココード
159-0649
質量(g)
70
横(mm)
300
厚さ(mm)
1
縦(mm)
300
表示内容
下り段差注意

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300001141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
548
( 603 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です
・材質:PP板

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS標識ピクトサイン 下り段差注意の型番6300001141のページです。 型番6300001141に関する仕様情報を記載しております。
JIS標識ピクトサイン 下り段差注意のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS標識ピクトサイン 下り段差注意
JIS標識ピクトサイン 転落注意
作業半径注意標識 板のみ 1200×900mm
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
避難・誘導標識 津波注意 824-66A
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
メーカーグリーンクロスグリーンクロスアズワンユニットアズワン日本緑十字社
通常価格54863114,00088512,7301,541
通常出荷日4日目4日目8日目4日目8日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他その他アルミ塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他立入禁止その他その他高電圧
JANコード45734545531404573454553164----
トラスココード159-0649159-0643----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト