ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブック式pH試験紙【80個入り】

通常単価(税別)
218
税込単価
240
通常出荷日:1日目

【特長】・1枚ずつ切り離して使用するブック式です・カラーチャートが付いています・80回テスト分です【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    試験紙
  • サイズ (mm)
    9×54
  • 測定範囲
    pH1~14
  • 測定目盛間隔
    pH1
  • JANコード
    4989999308754
  • 質量(g)
    8
  • トラスココード
    183-2525
  • 材質1
    試験紙:紙

ご注意

  • pH標準液や強い酸性の溶液には使用できません。
  • 暗く乾燥した場所で保管してください。

型番:

TPHB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (80個入り)

TPHB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験紙
サイズ(mm)
9×54
測定範囲
pH1~14
測定目盛間隔
pH1
JANコード
4989999308754
質量(g)
8
トラスココード
183-2525
材質1
試験紙:紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPHB-1
最小発注数量
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚ずつ切り離して使用するブック式です
・カラーチャートが付いています
・80回テスト分です
【用途】
・水溶液のpH測定に

ご注意

  • pH標準液や強い酸性の溶液には使用できません。
  • 暗く乾燥した場所で保管してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブック式pH試験紙の型番TPHB-1のページです。 型番TPHB-1に関する仕様情報を記載しております。
ブック式pH試験紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブック式pH試験紙
ストライプ・pH試験紙(PEHANON)
pH試験紙 pH4.0~10.0
pH試験紙 ロールタイプ UNIVスペア
オイル試験紙
pH試験紙 ツーバンド 7.0-10.0
メーカートラスコ中山アズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格2185,3532,39994410,3004,850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目71日目
商品タイプ試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙
サイズ(mm)9×5411X1005×859×600020×7010×5000
測定範囲pH1~14-----
測定目盛間隔pH1-----
JANコード4989999308754-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト